Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Humimax™ is a series of self contained humidifier units. The HM3 5000 is a stand alone humidifier with 5000m3/h. It provides excellent humidification as well as automatic control of humidity levels throughout a broad range of application areas, such as print houses, wood and furniture storages, museums and computer rooms as well as vegetable and fruit storage. The unit is designed to keep an optimum balance between required humidification efficiency and stability, as well as very low energy consumption. Easy installation (plug and play) and maintenance has been the main focus during product development.
Возможно взять в аренду Philippines
информация о продукте
Техническая спецификация
Сравнение
Загрузки
5000 m3/h | |
230/50 V/Hz/PH | |
2.6 A | |
460 W/kW | |
64 dB(A) | |
57/66 kg | |
1,275*730*350 mm |
5000 m3/h | |
230/50 V/Hz/PH | |
2.6 A | |
460 W/kW | |
64 dB(A) | |
57/66 kg | |
1,275*730*350 mm |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!