Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Регенерирующее оборудование DCP30 представляет собой компактное
испарительное устройство охлаждения воздуха, пригодное для использования
во многих областях: на скотных дворах, в теплицах и промышленных зонах.
В основе действия данного устройства лежит принцип испарения воды; с
помощью мощного вентилятора воздух принудительно подаётся через
кассеты испарительного охлаждения CELdek®. Когда воздух проходит через
увлажненную кассету, он теряет своё тепло и отдаёт его воде, тем самым
охлаждаясь. Количество влаги в воздухе определяет уровень снижения
температуры в обрабатываемом воздухе.
Доступно в Japan
информация о продукте
Техническая спецификация
Загрузки
1,640 kg | |
1,000 kW | |
1,520 hp | |
1,200 m3/h | |
1,000 cfm | |
790 mm | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
1,640 kg | |
1,000 kW | |
1,520 hp | |
1,200 m3/h | |
1,000 cfm | |
790 mm | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!