Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Серия систем подготовки воздуха высшего класса, выполненных в корпусе из самонесущих панелей.
Стандартные наружные панели из оцинкованной листовой стали толщиной 1 мм с покрытием RAL9010. Минеральная вата плотностью 70 кг/м3 класса огнестойкости M0.
Внутренние панели из оцинкованной листовой стали 1 мм с покрытием RAL9010. Варианты комплектации панелями из нержавеющей стали и окрашенного стального листа, другие варианты по отдельному запросу. Панели имеют толщину 75 мм и крепятся с помощью внутренних и наружных болтов с защитными колпачками для наружных болтов. Система предусматривает демонтаж панелей. Мостики холода отсутствуют. Пол может быть выполнен в виде дренажного поддона с уклоном или из стандартных панелей. Дверцы или панели для обслуживания обеспечивают доступ к системе, либо могут быть организованы технические коридоры. Классификация EUROVENT: герметичность по классу L2, опция L1. Теплопроводность: T2. Фактор тепловых мостиков: TB1. Механическая прочность: D1. Расходы воздуха на подготовку от 1000 до 3000 м3/ч. Простота очистки удовлетворяет гигиеническим требованиям.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!