Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Air Intakes / Air Inlets / Wall Inlets

Воздухоприемник

IW air inlets

  • Easy installation
  • Manufactured in durable white UV stabilized polystyrene
  • Different models with depths ranging from 150 mm to 350 mm
  • Main door moulded in two pieces preventing deformation
  • Main door has an insulated core, preventing condensation on inside
  • Integrated aluminium profiles in main door preventing warping
  • Adjustable flap allowing fine adjustment of air flow patterns
  • Integrated mesh in corrosion resistant polystyrene preventing wild animal entry

Опции

  • Installation kit

Описание продукта

Воздухоприемники IW предназначены для монтажа в стенах животно -
водческих помещений.
Критическое время для вентиляции животноводческих помещений—
периоды холодов, когда необходимо вентилировать помещения, подводя к
животным свежий воздух без создания холодного сквозняка. Такой процесс
обычно называют минимальной вентиляцией. Единственный способ
эффективной реализации минимальной вентиляции состоит в том, чтобы
направить холодный свежий воздух вдоль потолка помещения, чтобы он
смешивался с теплым воздухом помещения до того, как опустится в область,
занимаемую животными, и заменит застоявшийся воздух. Нарушение
эффективной минимальной вентиляции может привести к образованию
внутри помещений токсичных газов, таких как аммиак или углекислый газ,
или к фатальному снижению концентрации кислорода.
Другая проблема, обычно возникающая при неэффективной минимальной
вентиляции, — это попадание холодного воздуха на животных, что вызывает
намокание подстилки и приводит к их тревожному поведению.
Воздухоприемники IW предназначены для идеального выполнения
минимальной вентиляции, поддерживающей благоприятную среду для
животных и не нарушающей их обычного поведения.
В теплые периоды акцент в назначении вентиляции смещается в сторону
отвода тепла и охлаждения животных. В таких условиях поступающий в
помещение воздух может направляться непосредственно вниз, что
осуществляет отвод тепла от кожи животных в процессе охлаждения
воздушным потоком. Вновь, воздухоприемники IW можно настроить так,
чтобы воздух поступал к животным нужным образом.

  • Technical specifications
  • скачать
1,440 m3/h
2,015 m3/h
Manual (395,98 kb)

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.