Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Воздухоприемники IS предназначены для установки на потолке или
на крыше строений для скота. Запатентованный звездообразный
диффузор обеспечивает точное регулирование и радиальное распре-
деление поступающего потока воздуха для создания постоянных кли-
матических условий в строении.
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Загрузки
27 kg | |
900 rpm | |
6,520 m3/h | |
3,835 cfm | |
31.6 m3/h /W | |
18.6 cfm /W | |
600 mm | |
23.6 inch | |
5 | |
35 ° | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
27 kg | |
900 rpm | |
9,290 m3/h | |
5,464 cfm | |
19.4 m3/h /W | |
11.4 cfm /W | |
600 mm | |
23.6 inch | |
10 | |
45 ° | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 |
27 kg | |
900 rpm | |
6,520 m3/h | |
3,835 cfm | |
31.6 m3/h /W | |
18.6 cfm /W | |
600 mm | |
23.6 inch | |
5 | |
35 ° | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
27 kg | |
900 rpm | |
9,290 m3/h | |
5,464 cfm | |
19.4 m3/h /W | |
11.4 cfm /W | |
600 mm | |
23.6 inch | |
10 | |
45 ° | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!