Air Intakes / Air Inlets / Attic Inlets

Воздухоприемник

IL attic inlets

  • Easy installation
  • Manufactured in durable white UV stabilized polystyrene
  • Different models with heights ranging from 100 to 200mm
  • Main door moulded in 2 pieces preventing deformation
  • Main door has an insulated core, preventing condensation on inside
  • Integrated aluminium profiles prevent main door warping
  • Main door has rubber seal on the sides for tight sealing
  • Integrated eyelet for supporting of cabling

Опции

  • Installation kit

Описание продукта

Критическое время вентилирования помещений для скота — зимний

период, когда необходимо вентилировать помещения, подводя к

животным свежий воздух без создания холодного сквозняка. Такой

процесс обычно называют минимальной вентиляцией. Единственный

способ эффективной реализации минимальной вентиляции состоит в

том, чтобы направить холодный свежий воздух вдоль потолка поме-

щения, чтобы он смешивался с теплым воздухом помещения до того,

как опустится в область, занимаемую животными, и заменит засто-

явшийся воздух. Нарушение эффективной минимальной вентиляции

может привести к образованию внутри помещений токсичных газов,

таких как аммиак или углекислый газ, или к фатальному снижению

концентрации кислорода.

Другая проблема, обычно возникающая при неэффективной мини-

мальной вентиляции, — это попадание холодного воздуха на живот-

ных, что вызывает намокание подстилки и приводит к их тревожному

поведению. Воздухоприемники IL предназначены для идеального

выполнения минимальной вентиляции, поддерживающей благопри-

ятную для животных среду и не нарушающей их обычного поведения.

  • Technical specifications
  • скачать
1,415 m3/h
2,000 m3/h
Manual (245,89 kb)

Описание продукта

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.