Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close
72919783.jpg

Супермаркеты

В связи с огромным энергопотреблением супермаркетов и усиливающимся вниманием к вопросам качества воздуха в их помещениях, точное регулирование температуры и влажности приобретает особое значение.

При этом супермаркеты с точки зрения разработки систем отопления, вентиляции и кондиционирования являются очень непростым сегментом. В этих зданиях необходимо тщательно следить за влажностью воздуха во избежание образования инея и льда на охлаждаемых прилавках. При возникновении льда требуется частая оттайка прилавков, что приводит к нарушению температурного режима хранения охлажденных продуктов и сокращению их срока хранения. Кроме того, холодный воздух выходит из охлаждаемых прилавков в проходы и создает там некомфортные для пребывания условия, ограничивая время нахождения покупателей в магазине. Важное значение приобретает снижение влажности воздуха в помещении с одновременным поддержанием комфортной температуры.  

В специализированных системах подачи наружного воздуха (DOAS) фирмы Munters сочетаются технологии рекуперации энергии и регулирования влажности, что позволяет поддерживать заданные условия, удовлетворяющие требованиям розничной торговли, в самых различных климатических условиях по всему миру. Такие системы охлаждают и осушают 100 % наружного воздуха, потребляя лишь 1/3 от энергии, необходимой для работы традиционных систем с непосредственным испарением (DX). С помощью систем Munters в супермаркете может быть установлена относительная влажность 40—45 %, что позволяет сэкономить по меньшей мере 10—15 % энергии на работу охлаждаемых прилавков с полным сохранением качества и внешнего вида продуктов. В то время как традиционные системы кондиционирования с непосредственным испарением (DX) не всегда справляются с этой задачей, системы адсорбционного осушения эффективно ее решают и одновременно снижают общее энергопотребление. 

84591520.jpg

На основании 25 лет опыта работы в сегменте супермаркетов и поставки более 3000 установок компания Munters может предложить широкий выбор систем охлаждения, осушения и рекуперации энергии разных размеров и конфигураций в соответствии с условиями конкретного здания. За счет применения более эффективной системы ОВКВ владелец магазина может добиться роста продаж и снижения текущих затрат, создав при этом более комфортные условия для покупателей и сотрудников.

Award

         

Health & Safety Award

Downloads

Тип файла
Файл
Размер файла

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.