164070652.jpg

Рестораны

Многие из типичных проблем современных ресторанов связаны с высокой влажностью.

Например, когда из вентиляционных решеток на посетителей и на пол капает вода или на стеклах дверей и окон образуется конденсат, очевидно, что это признаки высокой влажности. На избыток влаги указывают также сырые полы или долгое высыхание пола после мытья. Наконец, когда персонал жалуется на то, что в помещении слишком жарко, и в то же время клиенты утверждают, что им холодно — это тоже связано с влажностью. Многие рестораторы и дизайнеры задаются вопросом, почему с этими проблемами они теперь сталкиваются чаще, чем раньше. В двух словах, это связано с тем, что планировка и дизайн ресторанов изменились, а применяемые системы кондиционирования — не успели.

Restaurant

Ключ к созданию комфортных для всех условий в том, чтобы иметь возможность регулировать и температуру воздуха в помещении и его влажность. За счет регулирования влажности воздуха можно повысить уставку термостата и добиться экономии энергии. Исследования показали, что как клиентам, так и персоналу более комфортно, когда в помещении тепло и сухо, чем при прохладном и влажном воздухе. Выигрыш от правильного выбора системы кондиционирования для владельцев ресторана не сводится только к комфорту: при этом дополнительно снижаются затраты энергии, повышается безопасность и качество пищи, устраняются проблемы, связанные с сыростью.

Благодаря применяемым компанией Munters технологиям регулирования влажности и рекуперации энергии строится более эффективная и производительная система кондиционирования, создающая благоприятный микроклимат для клиентов и работников.  

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.