Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close
ussatdesa_TV_Screens_738x400.jpg

Телеэкраны и сопутствующие изделия

Во многих промышленных процессах, включая производство панелей для телевизоров, требуется точное регулирование влажности.

Компоненты изделий нуждаются в защите от коррозии и конденсации, вызываемых высокой влажностью. Оборудование производства компании Munters удаляет влагу из воздуха с использованием адсорбента, материала, который притягивает и удерживает молекулы водяного пара. Адсорбционные осушители особенно хорошо справляются с удалением влаги при низких температурах и низкой влажности. Поддержание влажности в заданных пределах позволяет оптимизировать условия проведения технологических операций.

Помимо решений для подготовки воздуха компания также предлагает системы Zeol для улавливания выбросов ЛОС. Системы Munters применяются для очистки отработанного воздуха, содержащего пары летучих органических соединений (ЛОС), выбросы которых по экологическим нормам необходимо ограничивать. Концентратор с цеолитовым ротором позволяет существенно снизить издержки этого процесса за счет эффективного концентрирования ЛОС перед подачей на встроенный окислительный аппарат для уничтожения.  Системы улавливания ЛОС производства Munters могут обеспечить эффективность уничтожения и удаления ЛОС выше 95 %, при этом затраты на топливо снижаются на 30—50 % по сравнению с отдельным окислительным аппаратом.

Телеэкраны и сопутствующие изделия тематические исследования

  • Мы сможем помочь Вам с

    yЗащита электронных изделий

    Для многих видов работ с полупроводниковыми компонентами и электроникой требуется тщательно контролируемые условия низкой влажности. Избыточная влажность вызывает коррозию в местах соединений, образование конденсата на поверхности чипов и недостаточную адгезию фоторезиста, что приводит к отказам полупроводниковых приборов в процессе работы.

    Узнать больше

    Исследовательские лаборатории и чистые комнаты

    Системы осушения Munters в лабораториях, чистых комнатах и помещениях с ламинарным потоком воздуха поддерживают относительную влажность на постоянном уровне независимо от наружных условий. Исключается поглощение влаги активными гигроскопичными компонентами и обеспечивается стабильность продукции.

    Узнать больше

    Конденсация

    При испарении вода превращается в водяной пар. Контакт пара с холодной поверхностью продукции или стенами и потолком помещения приводит к образованию конденсата.

    Узнать больше

    Коррозия

    Процесс коррозии, или окисления металла, очень сильно зависит от наличия влаги в воздухе.

    Узнать больше
  • Области применения

  • Сопутствующее оборудование

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.