Форма обратной связи

Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.

Спросите нас

Производство светодиодов

Производство светодиодов

Во многих промышленных процессах, включая производство светодиодов, требуется точное регулирование влажности. Компоненты изделий нуждаются в защите от коррозии и конденсации, вызываемых высокой влажностью.

Оборудование производства компании Munters удаляет влагу из воздуха с использованием адсорбента — материала, который притягивает и удерживает молекулы водяного пара. Адсорбционные осушители особенно хорошо справляются с удалением влаги при низких температурах и низкой влажности. Поддержание влажности в заданных пределах позволяет оптимизировать условия проведения технологических операций.

Помимо решений для подготовки воздуха компания также предлагает системы Zeol для улавливания выбросов ЛОС. Системы Munters применяются для очистки отработанного воздуха, содержащего пары летучих органических соединений (ЛОС), выбросы которых по экологическим нормам необходимо ограничивать.

Концентратор с цеолитовым ротором позволяет существенно снизить издержки этого процесса за счет эффективного концентрирования ЛОС перед подачей на встроенный окислительный аппарат для уничтожения. Системы улавливания ЛОС производства Munters могут обеспечить эффективность уничтожения и удаления ЛОС выше 95 %, при этом затраты на топливо снижаются на 30—50 % по сравнению с отдельным окислительным аппаратом.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg