Форма обратной связи

Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.

Спросите нас

Образование

Образование

Высокое качество внутреннего воздуха совершенно необходимо при создании среды для продуктивной учебы, но исследования показали, что более чем в 40 % школ страны воздух не удовлетворяет нормам.

Качество воздуха снижается за счет наличия загрязнителей — таких как пыль, пыльца, споры плесени, пары летучих органических веществ (ЛОС), — поступающих из различных источников: лабораторий, ковров, мебели, моющих средств, а также от людей.  

Широкая номенклатура оборудования Munters, предназначенного для обработки воздуха, включает решения для любого из помещений школы, которые потенциально могут быть использованы для получения баллов LEED и компенсационных выплат от энергоснабжающих организаций. Рекомендованная для школ система построена на основе специализированной системы подачи наружного воздуха (DOAS), которая не только удаляет избыток влаги из наружного воздуха, но и подает в помещение воздух достаточно сухой, чтобы он мог поглощать влагу, поступающую от людей и из других источников. Благодаря этому система кондиционирования и вентиляции получается более компактной, ведь от нее требуется только удаление явного тепла.

Причиной снижения качества воздуха зачастую является недостаточный воздухообмен для разбавления загрязнителей или вентиляция без регулирования уровня влажности поступающего свежего воздуха. Избыток влаги неблагоприятно сказывается как на здоровье учеников, так и на конструкциях здания. Отсутствие регулирования влажности приводит к развитию плесени в книгах, порче полов и ковровых покрытий. При низком качестве воздуха учащиеся часто жалуются на головные боли, утомление, приступы астмы (и другие заболевания органов дыхания) и неспособность сконцентрироваться, возрастает число пропусков занятий учащимися и преподавателями.

Благодаря использованию системы DOAS производства Munters в школе создается более здоровая среда и повышается продуктивность занятий наряду со снижением издержек.

New White Paper

Learn more about humidity's role in reducing viral transmission

Download

Решения

Тематическое исследование