Форма обратной связи

Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.

Спросите нас

Производство очистного оборудования

Производство очистного оборудования

Изготовители оборудования для борьбы с выбросами загрязняющих веществ постоянно решают задачу нахождения баланса между энергопотреблением (то есть эксплуатационными затратами) и стоимостью оборудования, то есть капитальными затратами.

Им необходимы изделия с хорошей технической поддержкой и надежными данными о технических характеристиках, а больше всего они нуждаются в аппаратах, точно соответствующих требованиям.

Компания Munters, располагающая более чем сорокалетним опытом поставок теплообменников таким заказчикам, обладает пониманием их потребностей и, как следствие, предлагает широкий спектр системных решений. Выпускаются системы от низкотемпературных стандартных аппаратов до высокотемпературных пластинчатых и кожухотрубных теплообменников. Независимо от того, запрашивает ли заказчик изолированный теплообменник с компенсатором или просто теплообменник, изоляцию которого будет выполнять головной изготовитель, приоритет для компании Munters — выдать лучшее решение.

Помимо этого, компания выпускает концентраторы на основе цеолитового ротора для очистных систем, требующих улавливания паров летучих органических соединений (ЛОС) при низких концентрациях. В мире существует множество местных производителей окислительных аппаратов, которые изготавливают комплексные системы улавливания выбросов ЛОС на основе цеолитовых концентраторов, впервые внедренных компанией Munters.

Munters поставляет кассеты цеолитовых роторов для поглощения ЛОС заказчикам из электронной и полупроводниковой отраслей, производителям ЖК-дисплеев, изготовителям упаковки, типографиям, на покрасочные производства. Смесь цеолитов, применяемая для изготовления роторов, охватывает широкий диапазон размеров молекул ЛОС. Роторы на 100 % состоят из неорганических материалов и полностью защищены от огня. Цеолитовые роторы Munters изготовлены из алюминия, что придает им легкость и стойкость к коррозии. Роторы выпускаются многих типоразмеров для широкого диапазона объемных расходов.

Теплообменники Munters выпускаются следующих серий:

Thermo-Z™ — высокотемпературный пластинчатый теплообменник

Thermo-T™ — высокотемпературный кожухотрубный теплообменник

Z-Duct™ — противоточный пластинчатый воздуховоздушный теплообменник

Теплообменник с тепловыми трубками — воздуховоздушный энергообменник явной теплоты

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Тематическое исследование