Производство стекол

Производство стекол

Тонкая прозрачная пластиковая пленка, которая склеивает два наружных слоя безосколочного стекла (триплекс), обладает существенной гигроскопичностью. Гигроскопичные материалы чувствительны к относительной, а не абсолютной влажности, а относительная влажность может быть высокой в любое время года.

При наличии влаги пленка в процессе изготовления триплекса «вскипит» и оставит пузыри внутри готового стекла, что недопустимо с точки зрения качества продукции и ведет к отбраковке дорогостоящего изделия. Адсорбционные осушители Munters создают среду с низкой влажностью, подходящую для изготовления, хранения и использования такого листового клея.

Избежать осложнений, вызванных влажностью, можно, поддерживая температуру около 21 °C и относительную влажность на уровне 20—22 %. Промышленная система осушения Munters идеально подходит для производства стекол, поскольку с ее помощью можно достичь температуры точки росы –57 °C, а расход воздуха в зависимости от конфигурации может составлять до 170 000 м3/ч (100 000 станд. куб. фт в мин).

Системы осушения Munters создают оптимальные условия производства на протяжении всего года, сводя к минимуму брак и обеспечивая стабильное качество продукции.

Тематическое исследование