Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Осушители Munters применяются во всем мире для защиты кинопленок, магнитных лент, документов, книг и других культурных ценностей в архивах, музеях и библиотеках.
При хранении документов важными факторами являются температура и загрязняющие вещества. Влажность и температура должны поддерживаться как можно более постоянными, а количество загрязняющих веществ необходимо свести к минимуму. В некоторых случаях микроклимат целого музея или библиотеки поддерживается системами производства Munters. Плюсом аппаратов Munters является минимальное энергопотребление.
В общественных местах, таких как галереи, музеи и библиотеки, для вентиляции необходим приток свежего воздуха, содержащего большое количество влаги. Для учреждений такого рода лучше всего подходит адсорбционный осушитель, подготавливающий воздух на входе (например, наружный воздух перед подачей в здание). В архивах доступ людей ограничен, потребность в вентиляции меньше, и следовательно, более целесообразной является обработка рециркулирующего воздуха.
Осушение дает следующие преимущества:
После того как предмет поврежден из-за повышенной влажности, бактерий или коррозии, в большинстве случаев восстановить исходное состояние не удается. В настоящее время инвестиции в приобретение, хранение и восстановление ценностей растут, а осушители Munters помогают предотвратить порчу ценных предметов или остановить развитие повреждений.
Уровень относительной влажности воздуха на выставке или в хранилище важен для чувствительных предметов или изделий, подверженных коррозии.
Такие материалы, как бумага, текстиль и дерево, поглощают влагу и создают условия для роста бактерий, плесени и грибков. Удаление влаги из атмосферы с помощью осушителей Munters позволяет устранить неблагоприятные факторы.
Архивы
Адсорбционные осушители Munters превосходно справляются с защитой документов на бумаге или пленке при длительном хранении. Старая горючая нитроцеллюлозная пленка со временем усыхает и разлагается. Влажность является ключевым фактором деградации ацетатной пленки. Оптимальными для сохранности архивов считаются следующие условия хранения: относительная влажность 45—60 % и температура 16—19 °С.
Стекло и керамика
Если стоит задача хранения и демонстрации венецианского стекла XVI и XVII веков, обязательным условием является точное выдерживание заданной относительной влажности. При хранении в неподходящих по влажности условиях происходит выпотевание или растрескивание. Предметы из стекла и керамики наилучшим образом сохраняются при относительной влажности от 40 до 60 %.
Металлы
Черные и цветные металлы и сплавы быстро корродируют в присутствии водяных паров, а дополнительно усиливают коррозию природные или искусственные загрязняющие вещества, присутствующие в воздухе. Влага — сильнейший фактор коррозии металлов, и при относительной влажности выше 60 % скорость коррозии значительно возрастает. На поверхности бронзы может развиться так называемая «бронзовая болезнь», а металл, уже подвергшийся значительному воздействию коррозии, может потребовать хранения при относительной влажности ниже 40 %.
Осушители Munters поглощают влагу из воздуха с помощью адсорбционного ротора, а сухой воздух воздух может быть направлен на витрины или в хранилище культурных ценностей. Адсорбционный осушитель даже при очень низких температурах сохраняет эффективность и способен поддерживать заданную влажность, при этом его применение экономичнее, чем подогрев воздуха.
Обширная номенклатура наших осушителей позволяет подобрать аппаратуру, удовлетворяющую строгим требованиям к компактности и низкому уровню шума.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!