Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Para resolver isso, a Munters oferece uma ampla gama de produtos de recuperação de energia air-to-air que utilizam trocadores de calor, tubos de calor e rodas de recuperação de energia para que os custos de energia e operação diminuam. Softwares de seleção também descrevem produtos que permitem uma solução de design simples que pode rapidamente fornecer esquemas de equipamentos, desenhos e especificações com apenas alguns cliques.
Os trocadores de energia air-to-air podem reciclar até 85% da energia a partir de exaustores de ar condicionado ou de alta temperatura em processos industriais. A recuperação de energia de exaustores de ventilação utiliza a energia do fluxo de ar de exaustão para pré-condicionar o ar exterior a ser introduzido no edifício. No inverno, fornece aquecimento de graça, e no verão fornece resfriamento.
A aplicação da recuperação de energia air-to-air pode auxiliar a alcançar um status mais elevado nos termos LEED®, satisfazer as exigências da norma ASHRAE 90.1, e chegar a uma economia significativa de custos operacionais com um retorno rápido. Escolha a partir de trocadores de calor independentes ou unidades modulares pré-fabricadas, personalizáveis, que incorporam a recuperação de calor, controle de umidade, e outras opções de tratamento de ar.
A melhoria mais recente sobre a redução de energia para os sistemas (rotor) roda dessecante é a Munters PowerPurge ™. Com esta tecnologia patenteada, é possível reduzir até 30% de energia em sistemas de maior dimensão.
E, em alguns casos, um desumidificador menor com PowerPurge ™ pode fazer o mesmo trabalho que uma unidade maior. Uma forma eficaz de reduzir o custo do investimento.
A roda dessecante Munters Quantum ™ (rotor) é um desenvolvimento do rotor "tradicional".
As vantagens são simples: menos custo de investimento, menor custo de energia e não condensado causando problemas de higiene.
Nossos boletins informativos são uma ótima maneira de obter a informação que você está procurando na…
Read moreNós conhecemos nossos produtos. iremos direcionar suas informações de contato para alguem em seu país.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!