A umidade descontrolada pode impactar significativamente as operações de armazenamento em frio
Os sintomas do excesso de umidade em ambientes de armazenamento em frio são fáceis de perceber. Condensação, formação de gelo, neblina e redução da eficiência energética são sinais claros de umidade fora de controle. A umidade pode entrar em câmaras frigoríficas, armazéns refrigerados e freezers através de portas de docas, frestas nas paredes e até mesmo pelas pessoas que trabalham no local.
Independentemente de como a umidade entra, a alta umidade resulta em pisos escorregadios, produtos danificados, operações mais lentas e contas de energia mais altas. Ciclos de degelo e fitas de aquecimento em áreas problemáticas podem ajudar a controlar a condensação, mas são caros, ineficientes e apenas parcialmente eficazes. A solução mais econômica para o controle da umidade em instalações de armazenamento em frio é a desumidificação por dessecante.
Com excesso de umidade em seu armazém frigorífico, você corre o risco de:
- Operações mais lentas e menor eficiência do pessoal
- Altos custos energéticos
- Riscos para a segurança dos trabalhadores
- Produto danificado

“A condição do armazém frigorífico melhorou significativamente e agora estamos livres de neve e gelo pela primeira vez em muitos anos. Já não temos problemas com o congelamento do equipamento de refrigeração nem obstruções, e o armazém está no seu melhor estado quanto à acumulação excessiva de gelo e neve nas paredes e nas embalagens.”


Um armazém frigorífico não deveria conter gelo
Se o seu armazém frigorífico tem um problema de umidade, provavelmente enfrenta alguns ou todos estes inconvenientes diariamente:
- Acúmulo de gelo e escarcha em superfícies e embalagens, dificultando o trabalho de empilhadeiras e operadores
- Bobinas do evaporador congeladas, reduzindo a eficiência do resfriamento
- Neblina e visibilidade reduzida, pisos congelados e aumento de incidentes de segurança
- Os leitores de código de barras não funcionam corretamente, afetando a eficiência operacional
- Maior consumo de energia, com descongelamentos frequentes e necessidade de manutenção
Mas não há razão para aceitar essa situação. Um armazém frigorífico não.

Um armazém refrigerado não deveria ser úmido
Em um armazém refrigerado ou “climatizado”, a umidade excessiva e a condensação colocam em risco a eficiência operacional, assim como a qualidade dos produtos armazenados.
- Condensação nos pisos, o que coloca em risco a segurança dos trabalhadores
- Neblina e visibilidade reduzida
- Caixas de papelão encharcadas que se desfazem ao serem manuseadas
- Qualidade do produto afetada pela umidade no ar ambiente
- Aparição de mofo e fungos
Desumidificação industrial para câmaras frigoríficas e armazéns refrigerados
Quer saber como pode se beneficiar das nossas soluções de desumidificação por dessecante?
Benefícios da desumidificação por dessecante para instalações de armazenamento em frio
Com um sistema de desumidificação por dessecante Munters, você pode eliminar os problemas de umidade desde a origem.

Aumente a eficiência energética do armazenamento em frio
A energia para refrigeração representa um dos maiores gastos para operadores de instalações de armazenamento em frio, e a umidade só torna o resfriamento mais caro. A alta umidade pode aumentar o consumo energético do armazenamento em frio de três maneiras:
- Quando o ar úmido entra em uma câmara frigorífica, ele se condensa e congela em todas as superfícies possíveis. Para eliminar o gelo, muitas instalações recorrem a aquecedores em áreas críticas como portas e pisos. Embora ajudem a prevenir o gelo, o uso de aquecedores em câmaras frigoríficas exige mais energia para alimentá-los e também aumenta a carga de resfriamento. Usar aquecedores é como pisar no acelerador e no freio do carro ao mesmo tempo: desperdiça energia e aumenta os custos de serviços.
- Um dos primeiros lugares afetados pelo acúmulo de gelo em um armazém frigorífico são as bobinas do evaporador do sistema de refrigeração. À medida que a espessura do gelo aumenta, a eficiência do resfriamento diminui drasticamente e o consumo energético aumenta. Para evitar isso, a maioria das instalações precisa realizar ciclos de degelo regulares, que exigem ainda mais energia.
- Mesmo que as bobinas do evaporador estejam livres de gelo, a alta umidade ainda pode aumentar o consumo energético. É necessário mais energia para resfriar o ar úmido porque é preciso remover tanto o calor sensível (para baixar a temperatura) quanto o calor latente (para condensar e eliminar a umidade). Quanto maior a umidade relativa, mais energia será necessária para resfriá-la.
Com um desumidificador por dessecante da Munters, você pode eliminar a umidade do seu armazém frigorífico e eliminar seu impacto na eficiência energética. Em muitos casos, os desumidificadores de eficiência energética da Munters podem proporcionar uma economia total de energia de até 5%.
Munters market-leading dehumidification solutions
A Munters tem a experiência necessária para ajudar você a encontrar a solução ideal para aumentar a eficiência operacional e economizar energia. A solução pode variar conforme o design da sua instalação. Às vezes, a opção mais eficiente é remover a umidade já presente no cais de resfriamento e, em outras situações, é melhor ou necessário focar na câmara frigorífica.
Dentro do armazém frigorífico: Munters IceDry 1400 AirC
Proteja seu armazém frigorífico da alta umidade com o Munters IceDry 1400 AirC. O IceDry foi projetado especificamente para eliminar a umidade em instalações de armazenamento em frio, armazéns refrigerados, câmaras frigoríficas e freezers. O IceDry atua removendo a umidade na origem – do ar dentro do armazém frigorífico ou do ar que se infiltra nos cais e antecâmaras.
O Munters IceDry oferece desempenho líder no setor e eficiência energética em um sistema autônomo que pode ser instalado diretamente dentro do seu armazém frigorífico. O sistema pode operar de forma independente em câmaras frigoríficas pequenas, ou várias unidades podem ser instaladas para proteger armazéns maiores.
Munters trustworthy ML series or MX series of dehumidifiers are the recommended choice when the situation calls for the dehumidifier to be placed outside of the actual cold room.
This highly customizable system is available in many sizes and configurations, engineered to meet your needs. From a smaller ML stand-alone unit or a medium-sized PLUS system, to a complete MX PLUS system for larger facilities, Munters offers energy-efficient control of temperature and humidity.