Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Economia de energia com os sistemas de recuperação de energia do rotor interno da Munters

Você tem um dos desumidificadores antigos e ainda em funcionamento da Munters em sua instalação? Como a Munters e muitas das empresas preocupadas com o meio ambiente, você também se concentra na redução do consumo de energia e pegada de carbono? Caso a resposta seja SIM, a Munters pode oferecer soluções de atualização para otimizar a eficiência energética nessas unidades mais antigas, garantindo a operação eficiente de energia por anos.

Como cortar o consumo de energia para reativação em até 25%

Como a maior parte da energia exigida para o processo dessecante é usada no aquecimento da corrente de ar da reativação, uma economia de energia significativa é obtida com a recuperação da energia no ciclo de reativação.

Os sistemas internos de recuperação de energia, para o processo de reativação do rotor, podem ser instalados em uma ampla variedade de desumidificadores maiores (por exemplo, série MX, MA, MCD, ICA, MTS ou MDU), oferecendo economia de energia de até 25%, normalmente com um ROI curto de cerca de 2 anos ou menos.

Os setores de purga podem ser facilmente instalados no local por nossas Equipes de Assistência e não envolvem qualquer reconstrução externa – a maior parte do trabalho é feita dentro do próprio desumidificador.

webdividerblue.gif

Design padrão do rotor dessecante da Munters                   

O rotor dessecante (roda) da Munters trabalha seguindo o princípio de sorção, que é o processo de adsorção ou absorção com o qual um dessecante remove o vapor da água diretamente do ar.

O ar a ser secado passa pelo rotor e o dessecante remove o vapor da água diretamente do ar e o armazena durante a rotação.

Enquanto o dessecante carregado de umidade passa pelo setor de reativação (parte da superfície do rotor protegida em 90º), o vapor da água é transferido para uma corrente de ar aquecida, que é evacuada para o exterior.

Este processo é contínuo, permitindo uma desumidificação altamente eficaz e ininterrupta.

Neste processo contínuo, o rotor está transportando calor para a corrente de ar do processo. É a energia que recuperamos e reutilizamos no ciclo de reativação, resultando em custos de energia mais baixos na energia de reativação e pós-arrefecimento.

Nós oferecemos diferentes tipos de sistemas de recuperação interna, projetados individualmente para as diferentes séries de desumidificadores.

 

Purga de Recuperação de Energia (ERP) – Reduz a energia necessária para reativação  

Ao atualizar o desumidificador com o sistema ERP, será adicionado um setor extra em cada lado do rotor do dessecante. Este setor extra é posicionado no lado do processo onde o rotor sai da câmara de reativação. O ar fresco da entrada de reativação (1) irá passar por esta purga, para remover o calor do material do rotor e misturar este calor recuperado de resíduos com o ar de reativação, após o aquecedor (2).

Podemos reduzir o tamanho (e o consumo de energia) do aquecedor da reativação e, ainda, obter o mesmo desempenho de desumidificação. À medida em que o ERPremove o calor do material do rotor, a temperatura do ar do processo (3) será reduzida, garantindo economia substancial em casos onde o pós-arrefecimento é necessário.

O ERP pode ser instalado no desumidificador das séries MX, MDU e MDS.

Benefícios:

  • Custos de energia de reativação reduzidos em até 25%
  • Custos de energia de pós-arrefecimento reduzidos
  • Pegada de carbono reduzida
  • Menos dispendioso, em comparação com a recuperação de calor externa
  • ROI entre 1 e 2 anos
  • Kit padrão disponível para MX, para fácil instalação
webdividerblue.gif

Pre Purge – recuperação de energia interna em sistemas abertos

Para os desumidificadores da série MX funcionando em sistemas abertos (o desumidificador é colocado do lado externo da sala desumidificada e não recircula o ar), o PrePurge é uma solução de purga de recuperação de energia fácil de instalar.

O PrePurge só inclui um setor de purga, conduzindo o ar do processo quente do rotor para a corrente de ar da reativação (1). Aqui, uma parte do ar fresco para reativação (2) é substituída com ar mais quente, reduzindo o fornecimento de energia necessário para o aquecedor da reativação.

        

Benefícios:

  • Custos de energia de reativação reduzidos em até 25%
  • Custos de energia de pós-arrefecimento reduzidos
  • Pegada de carbono reduzida
  • Fácil instalação
  • ROI entre 1 e 2 anos

Outras opções de purga:

A Munters também desenvolveu setores de purga, melhorando a capacidade do próprio rotor. Atualização da purga de condensação baixa para desumidificadores, em aplicações onde uma condensação baixa é exigida; e Purga de eficiência energética (EEP), que impulsiona o desempenho do rotor, ainda com a mesma quantidade de energia utilizada.

Leia mais aqui

 

PowerPurge™ - setor de purga personalizado para o diâmetro do rotor de no mínimo 1,3 m

Para desumidificadores do tipo MDU e MDS, onde o conteúdo de água da entrada é inferior a 12g/kg, o PowerPurge™ irá recuperar o calor de modo eficiente, dentro do próprio setor de reativação.

O sistema exclusivo e patenteado PowerPurge™ coleta calor residual da seção mais quente do rotor dessecante (roda) e usa esse calor para ajudar com o ciclo de reativação do rotor. Isto reduz o fornecimento de energia exigido para reativação, ao mesmo tempo em que reduz a temperatura de descarga do ar do processo, reduzindo os custos de energia para pós-arrefecimento eventual.

Como funciona? No setor de reativação padrão do rotor, são adicionados dois setores extras de purga, reduzindo, de forma adequada, o setor de reativação. Uma corrente de ar (1) separada recircula em um ciclo fechado. Este circuito de ar esfria o material do rotor antes que ele entre na corrente de ar do processo. Este calor recuperado pré-aquece o material do rotor em um segundo setor de purga, antes que ele entre no setor de reativação.

Esta é uma maneira muito eficiente de reduzir a energia necessária para o aquecedor da

Benefícios:

  • Redução da capacidade instalada do aquecedor de reativação - até 30%
  • Custos reduzidos de energia pós-arrefecimento
  • Desempenho melhorado de secagem
  • ROI entre 1 e 2 anos
  • Pegada de carbono reduzida
  • Tecnologia patenteada
  • Personalizada no local
webdividerblue.gif

Estudos de caso que documentam grandes economias

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Outras opções de atualização disponíveis 

Verificação de Performance

A Verificação de Performance da Munters irá mostrar o desempenho do rotor dessecante. Com base no relatório de resultados emitido, nossa Equipe de Assistência irá aconselhar ações recomendadas.

Conversão da fonte de energia

Caso fontes de energia alternativas e custos mais baixos tornarem-se disponíveis desde o comissionamento do sistema de desumidificação, pode ser benéfico converter a fonte de energia de reativação de, por exemplo, eletricidade, para gás ou vapor. Custos de energia mais baixos garantem um ROI curto e uma redução na pegada de CO2. 

Reativação dupla

Quando uma fonte de calor alternativa estiver disponível, uma reformulação do sistema de desumidificação pode garantir uma substancial economia de energia, utilizando excedente disponível para a corrente de ar da reativação. Com base em uma análise de configuração, instalação e sistemas de controle, nossa Equipe de Assistência irá avaliar a rentabilidade e calcular a economia.

Opções de controle

Desenvolveu-se um número de opções de controles avançados, permitindo a instalação modificada. A atualização dos sistemas de controle permitem mais controle e podem ser conectados aos sistemas BMS existentes. Controles moduladores permitem uma operação com mais eficiência energética e as opções de alarme irão melhorar a segurança.

Entre em contato com sua Equipe de Assistência da Munters local para mais informações!

Munters Purge Options for existing dehumidifiers

PURGE OPTIONS BROCHURE

Download for print

Como podemos ajudá-lo

Leve-me à página inicial
Selecionando estarás aprovando nossa Política de Cookies.

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde