Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

ussatdesa_Service_Startup_738x400.jpg

Arranque, Apoio ao Comissionamento e Desempenho Garantido

Todo o equipamento da Munters só pode sair das nossas fábrica depois de ser submetido a um extensivo procedimento de testes. Naturalmente, o próximo passo é dispor de uma equipa técnica da Munters altamente qualificada para o arranque do equipamento nas instalações. Elaboramos um relatório de valores de desempenho que documenta as condições ambientais e todos os parâmetros de entrada e saída. Em seguida, comparamos esse relatório ao funcionamento que a máquina deveria ter nesse dia usando software de cálculo de desempenho. Para garantir o desempenho do investimento, as empresas podem usar um terceiro independente para verificar se a Sequência de Operação da Munters é seguida, se as falhas e avisos estão a funcionar de acordo com a documentação e se o desempenho da máquina está de acordo com essa classificação. Os técnicos da Munters podem prestar apoio a esse processo.

Vantagens

  • Arranque altamente profissional incluindo definições de controlo ótimas
  • Validação de garantia
  • Consumo de energia otimizado
  • Relatório com todos os valores padrão de definição
  • Aconselhamento em relação a manutenção programada
  • Formação de operadores no local
  • Desempenho garantido
  • Definições de controlo ótimas
  • Verificação da instalação da unidade e aconselhamento para correções.

Serviços de Arranque

Dado que cada companhia é única, nós personalizamos a solução em função das suas necessidades específicas. No entanto, os componentes básicos para um Serviço de Arranque são:

  1. Estabelecer melhores práticas
    • Otimizar o seu inventário de segurança de peças sobressalentes
  2. Reforçar a competência do pessoal
    • Formação de operação básica para assegurar desempenho operacional
  3. Validar o desempenho do equipamento
    • Elaboramos um relatório de valores de desempenho que documenta as condições ambientais e todos os parâmetros de entrada e saída; comparamos esse relatório com o funcionamento que a máquina deveria ter nesse dia usando software de cálculo do desempenho.

Vantagens

  • Desempenho fiável do equipamento
  • Competência do pessoal
  • Prevenção de perdas na sua produção
  • Qualidade estável do produto final

Apoio ao Comissionamento/Desempenho Garantido

Para garantir o desempenho do Investimento, as Empresas podem usar um terceiro independente para verificar se a Sequência de Operação da Munters é seguida, se as faltas e avisos estão a funcionar de acordo com a documentação e se o desempenho da máquina está de acordo com essa classificação. Os técnicos da Munters podem prestar apoio a esse processo.

Vantagens

  • Desempenho garantido
  • Validação por terceiros