Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close
Replace low performing desiccant rotor.

Substitua o rotor de baixo desempenho antes de arriscar o seu Clima Perfeito!

Um desumidificador contendo um rotor dessecante com uma baixa capacidade não irá mais atender às condições do projeto original. Em instalações de produção é um risco para a empresa, pois a capacidade de produção e a qualidade do produto podem ser afetadas.

POR QUE FUNCIONAR COM O RISCO DE OPERAR UM ROTOR DE BAIXO DESEMPENHO?

O coração de qualquer desumidificador Munters é o rotor dessecante (roda). Um rotor protegido adequadamente em um desumidificador bem mantido terá uma vida longa, o que ajuda você a alcançar o clima perfeito desejado, ano após ano. Se a capacidade do rotor começar a diminuir, pode ser que você enfrente desafios para alcançar as condições originalmente especificadas e, consequentemente, não consiga mais obter os mesmos benefícios. Isso pode se tornar óbvio com uma queda na capacidade de produção ou na qualidade do produto, levando a consequências dispendiosas.

A substituição de um rotor de baixo desempenho exige um investimento; no entanto, quando comparado com a possível perda de lucros ou danos irreparáveis, esse investimento retornará facilmente. As condições de produção ou de armazenamento voltarão ao esperado, assim como o consumo de energia.

Um desumidificador em funcionamento com um rotor de baixo desempenho faz com que o aquecedor de reativação consuma mais energia do que normalmente, tentando compensar o baixo desempenho. Como o aquecedor é o elemento do desumidificador que mais consome energia, essa situação resulta em um uso dispendioso e desnecessário da energia.

Ter a substituição do rotor feita pela Munters Global Services significa que não só o rotor está instalado corretamente, mas também que o desumidificador foi recolocado em funcionamento corretamente, garantindo máximo desempenho, mínimo consumo de energia e obtenção de custos de funcionamento mais baixos.

Leia o Estudo de Caso sobre as economias ao substituir um rotor de baixo desempenho

Verificação de Performance

Leia mais

COMO POSSO SABER COMO ESTÁ O FUNCIONAMENTO DO ROTOR?

A Munters Global Services oferece a 'Verificação de Performance' que ajuda a determinar o status do rotor. Os testes contidos em uma Verificação de Performance determinarão a capacidade do rotor, que, por sua vez, ajuda a identificar se é necessário substituir o rotor. Apenas um exame visual não é suficiente, pois pequenas partículas e contaminantes transportados pelo ar, invisíveis a olho nu, ainda podem ter um efeito significativo.
Ligue para nós para realizarmos uma Verificação de Performance caso o seu desumidificador

  • pareça não estar mais alcançando as condições desejadas,
  • não tenha sido submetido a manutenção preventiva ou
  • esteja fora de operação há algum tempo 

O CONTRATO DE SERVIÇO ESTENDE O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO DESUMIDIFICADOR E DO ROTOR

Para máxima proteção futura do seu desumidificador, recomendamos que você se inscreva para um Contrato de manutenção ServiceCaire™. Veremos se o seu desumidificador está sendo mantido corretamente. A visita do ServiceCaire™ inclui uma série de elementos, que vão desde a verificação da condição de filtros, componentes críticos, sensores, funcionalidade, desempenho e, se necessário, a substituição de filtros. Dependendo da criticidade, do ambiente e do uso do equipamento, podemos ajudar a determinar o cronograma de manutenção mais adequado.

Um contrato do ServiceCaire™ é a maneira mais eficiente de garantir uma vida útil longa ao rotor e ao desumidificador.

Leia mais sobre o ServiceCaire™