Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Os ventiladores de processo em desumidificadores Munters MX mais antigos estão operando com motores de indução CA. Atualizando-os para ventiladores EC (comutador eletrônico), modernos e muito mais eficientes em termos de energia, você obterá uma economia de energia de 50% ou mais.
Economia de energia superior a 50%
O ventilador EC (comutador eletrônico) é um motor magnético permanente que possui um campo de estator controlador eletronicamente, comparado com o campo de estator induzido por tensão de um motor de indução CA.
O motor EC possibilita controle proporcional em uma faixa de 0 a 100% sem indução. Isso pode ser feito através de um transdutor ou controle de potenciômetro manual, tanto de 0 a 10 VCC como de 4 a 20mA. Ao substituir um ventilador original e antigo, com um motor de 3kW, por uma atualização de ventilador EC, a British Sugar obteve o mesmo volume de ar e pressão estática, com consumo de energia de apenas 1,6kW.
Benefícios
Na fábrica da British Sugar em Cantley, no Reino Unido, a Munters atualizou com sucesso um MXT 2800, o que será realizado em outros 6.
ROI menor que 2 anos
Na British Sugar, Cantley, Reino Unido, 7 desumidificadores Munters dos tipos MX e MXT estão em operação e selecionou-se, como projeto piloto, a atualização do ventilador de um desumidificador de tipo MXT2800. Os desumidificadores da British Sugar estão em operação durante 8.500 horas por ano.
Com base em um preço de eletricidade de 8,5 libras por kWH, o ROI (retorno do investimento) é inferior a 2 anos, incluindo todos os custos de peças e mão-de-obra. A atualização envolve a remoção do ventilador original com design de caixa quadrada, a modificação do duto, a montagem do conjunto de ventiladores EC, a modificação do comutador do ventilador do processo original, a remoção de um contator do ventilador de processo e o ajuste de um potenciômetro. A depender da acessibilidade do desumidificador, o processo de atualização equivale aproximadamente a um dia de trabalho.
O sucesso deste projeto piloto será seguido pela atualização dos outros 6 desumidificadores da Munters em operação na British Sugar em Cantley.
Na fábrica da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, a Munters atualizou três desumidificadores MDU mais antigos e que ainda funcionavam sem problemas.
Os sistemas Munters existentes foram originalmente equipados com ventiladores acionados por correia e movidos por motores de 15kW e, graças às eficiências obtidas pelos ventiladores de acionamento direto, foi possível substituir um motor de 15kW por dois "plug fans" de 5,5kW para cada sistema.
No total, a Munters economizará, para o cliente, 47% dos custos de operação dos ventiladores dos três sistemas de desumidificação.
Além disso, haverá menos manutenção a ser realizada, pois não há correias e polias para substituir e realizar manutenção.
"Com a atualização, aumentamos a capacidade das unidades, com a mesma quantidade de energia utilizada. Isso nos proporciona mais redundância e resiliência adquirida".
Atualização de "Plug Fan" na Nissan do Reino Unido
Leia maisENTRE EM CONTATO
Encontre o contato mais próximo aqui
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!