Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

RadiPacfans-top-image-web.jpg

Atualização de Ventiladores de UTAs

A Munters tem experiência internacional com atualização de paredes de ventilador em equipamentos não produzidos por ela. Em instalações operando 24/7 nós substituímos sistemas antigos de ventilação acionados por correia, por ventiladores de acionamento direto EC de alta eficiência energética, criando redundância e uma importante economia de energia. Estas atualizações propiciam aos nossos clientes um ótimo ROI, normalmente de 2 anos ou menos.

A Parede de Ventiladores 

O design de parede de ventiladores aumenta a confiabilidade comparado ao sistema antigo composto somente por um ventilador. Esta solução previne falha total de sistema, pois se um ventilador chega a falhar, os demais aumentam sua velocidade para compensar a perda e continuam entregando o volume de ar desejado. Por terem tamanho reduzido, as unidades da Parede de Ventilador podem ser substituídas com mais facilidade. Além disso, a solução de Parede de Ventiladores EC permite controle mais acurado, tem menor nível de ruído e menor custo de manutenção. A longo prazo protege contra pequenas falhas e previne de uma parada total. 

Benefícios 

  • Menor consumo de energia 
  • Ótimo Retorno do Investimento (ROI), normalmente 2 anos ou menos 
  • Custo reduzido de manutenção para as UTAs 
  • Melhor controle e menor nível de ruído 
  • Confiabilidade ampliada e redundância 
  • Solução flexível de instalação 
Divider-customers.png
Grey-divider.png

O Aeroporto de Heathrow economiza 15 GWh por ano 

Com mais de 80 milhões de passageiros em 2018, o aeroporto de Heathrow atende mais passageiros que qualquer outro aeroporto na Europa. Um dos objetivos de Heathrow é operar uma infraestrutura aeroportuária com ZERO emissão de carbono em 2050. Um objetivo tão ambicioso para reduzir o impacto do carbono obriga a sérias iniciativas de economia de energia. Operando quatro enormes terminais de passageiros, cobrindo quase 600.000 m2, a quantidade de energia utilizada para criar um ambiente interno confortável para os passageiros, lojistas e funcionários é imensa. 

“A atualização de ventiladores feita pela Munters nos garante uma economia de energia de 30 a 60%, aumento de confiabilidade e muito menos manutenção. Até o momento, uma economia de 15 GWh por ano. É a mesma energia consumida por 3400 residências”, segundo Andy Dobbs, Gestor de Projetos de Energia. 

Andy Dobbs é responsável por projetos de economia de energia em todas as instalações de AVAC dos terminais. Desde 2016, ele tem trabalhado com os especialistas no controle de climatização da Munters para ampliar e atualizar a economia de energia dos equipamentos de tratamento de ar nos terminais. 

Leia o Estudo de Caso aqui 
Assista ao vídeo da Atualização de Heathrow aqui 

Grey-divider.png
LutonAP.png

Aeroporto Luton, UK 

“Fizemos um grande trabalho com a Munters recentemente em uma atualização de ventiladores, economizando ao redor de 1.300.000 kWh de energia por ano, e ainda há mais para se obter. A experiência da Munters é incomparável e eles prestaram um serviço exemplar.” 
-Michael Nagle, Gerente de Utilidades no Aeroporto de Luton, em Londres. 

Grey-divider.png
Birmingham.png

Aeroporto de Birmingham economiza 58% de energia 

O Aeroporto de Birmingham é o 7° maior aeroporto no Reino Unido, com média de 13 milhões de passageiros para 150 destinos a cada ano. Com este nível de atividade, manter o aeroporto em pleno funcionamento é essencial. Quando uma das unidades de tratamento de ar da área de Check-in estragou, os engenheiros do aeroporto de Birmingham procuraram a Munters, líder mundial em tratamento de ar com eficiência energética, para uma solução. 
 
A Munters substituiu os ventiladores antigos da Uta, acionados por correia, por uma parede com cinco ventiladores centrífugos EC de alta eficiência. 
 
Leia mais 

Assista ao vídeo da Atualização de Birmingham aqui 

Grey-divider.png