Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Controle de poluição e VOCs / Sistemas de purificação de ar

MAC de filtros de ar

Série MAC de filtros de ar

  • Ammonia reduced by 80% on average
  • Maximum ammonia reduction from startup
  • Dust reduction
  • Non-clogging filters
  • Efficient droplet separators
  • Droplets separators can be slide out and washed outside
  • Easy maintenance
  • User friendly

 

Descrição do produto

A amônia é um produto residual natural da produção de gado e, devido à regulamentação ambiental, muitos agricultores estão enfrentando limites para emissão de amônia - especialmente quando eles aumentam a sua produção animal. A fim de tornar possível para os agricultores a aumentar a sua produção em áreas com restrições de amônia, a Munters desenvolveu purificadores de ar.
O filtro Munters Air Cleaner (MAC) foi projetado para lidar com os desafios ambientais únicos oferecidos pela purificação do ar de exaustão de um galpão de criação de aves. Tal ar contém uma carga pesada de pó pegajoso, o qual é muito difícil de remover da corrente de ar e adere a todos os elementos do filtro de ar. O MAC possui um separador de gotas que pode lidar com tais condições e que é facilmente acessível e removível para limpeza periódica. Este design inovador reduz a emissão de amônia em mais de 80% e também foi premiado com o Prêmio Agromek em 2012 para seu sistema de limpeza amigável.
O filtro de ar MAC também está disponível para as unidades de produção de suínos.

  • especificação técnica
  • de downloads
Munters Air Cleaner
Ammonia reduction 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration %
Airflow @ 40Pa 25,000 m3/h
Partial air cleaning 60-70 %
Power 4.2 maximum kW
Voltage 3x400 Volt V
Frequency 50 Hz
Current 16 A
IP Class 55
Weight of unit without liquid 825 kg
Weight of unit with liquid 2,325 kg
Water supply 300 l/day
Acid per kg removed ammonia 3 kg

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.