Eliminadores de névoa / Eliminadores de névoa
DH 2100 Droplet Separator profile
DH Série
- Alta eficiência de separação
- Especificamente projetado para alto volume de líquido
- Resistente à corrosão
- Baixo custo de manutenção devido ao princípio de funcionamento simples e longa vida útil
- Ampla faixa de velocidade de face
- Comprimentos customizados disponíveis
- Ampla gama de perfis de montagem disponíveis
- Certificado ISO 9001 de fabricação
Descrição do produto
O perfil eliminador de gotas DH ™ 2100 quando montados em unidades constitui um separador tipo de palheta para o fluxo horizontal especialmente desenhado para as aplicações de aquecimento, ventilação e ar condicionado . Os perfis aerodinâmicos asseguram baixos níveis de perda de carga combinado com altas eficiências de separação. O perfil está disponível em vários materiais, sendo o mais popular, talco reforçado com polipropileno, PVC, PVDF, alumínio e aço inoxidável. Pode, portanto, ser utilizados em uma vasta gama de processos, sob diferentes condições de operação.
O perfil eliminador de gotas DH 2100 pode ser fornecido como padrão de 6 metros de comprimento ou feito sob medida em comprimentos que são mais curtos do que 6 metros. Perfis de montagem garantem o afastamento correto entre palhetas individuais. Elas também aumentam a estabilidade do eliminador de gotas montado. O perfil eliminador de gotas DH 2100 é projetado para uso em muitas aplicações , como por exemplo: entradas de ar, atrás de serpentinas de resfriamento , como um laminador do fluído antes de umidificadores de pulverização , na depuração de saídas de ar etc...
- de downloads