Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Aquecedores / Aquecedores indiretos de ar

GPmp 130 indirect oil or gas-fired air heater

GPmp

  • Desenhado para aplicações agrícolas, isto é, criação de aves, suínos e estufas
  • Resistente à corrosão, gabinete fabricado com Munters Protect e câmara de combustão feita em aço inoxidável AISI 430
  • Queimadores a gás ou diesel instalados, calibrados e regulados em fábrica
  • Eficiência térmica maior do que 90%
  • Ventiladores centrífugos ou axiais equipados com motores de acionamento direto
  • Desenho ergonômico para garantir acesso fácil e confortável para manutenção
  • Motores e painéis elétricos com proteção IP55
  • Cinco bornes disponíveis para ligação de controlador e termostato

 

Descrição do produto

The stylish design of the trusted GPmp air heater series came about through the efforts of the engineering
and industrial design expertise within Munters. As a complement to the design, the heaters feature a
Munters Protect finish, ensuring the units will maintain their great appearance even after many years of
service. The heater units are based on a compact modular design concept. Versatility, flexibility and
efficient logistics are the results of this concept. Heaters are available as hanging units; with an axial or
centrifugal fan; oil or gas burners. With the unique design of the legs and support frame it is easy to
handle, transport, install and maintain the units; saving time and costs.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.