Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
O aquecedor de ar GPmp foi desenvolvido para ser utilizado de forma flexível tanto em instalações pecuárias quanto em estufas. O moderno projeto da série dos confiáveis aquecedores de ar GPmp é resultado dos esforços de engenharia e da experiência em projetos industriais presentes na Munters. Como complemento do projeto, os aquecedores recebem um acabamento revestido com Munters Protect, o que garante às unidades a manutenção de sua ótima aparência mesmo após muitos anos de serviço. As unidades de aquecedores baseiam-se em um conceito de projeto modular compacto. Versatilidade, flexibilidade e logística eficiente são os resultados desse conceito. Os aquecedores estão disponíveis na forma de unidades fixas, com um ventilador axial ou centrífugo, queimadores a óleo ou a gás. Com o projeto exclusivo dos suportes e da armação de sustentação, torna-se fácil manusear, transportar, instalar e manter as unidades, economizando tempo e dinheiro. Todos os modelos possuem um projeto de chama indireta, com eficiência térmica de 90% ou mais, o que significa maior fluxo de saída de aquecimento para o mesmo consumo de combustível. Os níveis de ruído durante a operação foram visivelmente reduzidos, criando um ambiente mais agradável para os ocupantes da estrutura que está sendo aquecida. Os ventiladores centrífugos são acionados diretamente, eliminando as exigências de manutenção das correias V. A resistência à corrosão foi um requisito importante na seleção de todos os componentes: câmara de combustão de aço inoxidável; Munters Protect suportes e estrutura de sustentação; invólucros elétricos IP55; e termostatos de segurança de aço inoxidável. Essas unidades também serão úteis durante os períodos quentes, podendo-se ligar somente o ventilador e usar o aquecedor como um circulador de ar.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!