Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Aquecedores / Aquecedores diretos de ar

aquecedores GN95

Série aquecedores GN

  • 100% de eficiência térmica com geração de calor de 75/95 kw.
  • Resistente a corrosão, ideal para ambientes altamente corrosivos em que gases estão presentes.
  • Opções de combustível: gás natural (metano) ou GLP(propano).
  • Painel elétrico equipado com tomadas para controle remoto via controlador externo (disponível quando solicitado).
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Várias características de segurança, como: termostato de superaquecimento, presostato de fluxo de ar e sensor de pressão de fornecimento de gás.

opções

  • Termostato

Descrição do produto

A ambição da Munters é alcançar soluções sustentáveis que proporcionem benefícios ambientais e econômicos para seus clientes, por isso lançamos a nova linha de aquecedores GN com capacidade de aquecimento líquido de 75 / 95 kW.
Os aquecedores de ar suspensos GN pertencem à nova geração de aquecedores projetados para soluções de custo efetivo, adequados para uma ampla gama de aplicações, especialmente a pecuária onde gases altamente corrosivos estão presentes. A função série GN baseia-se no princípio de aquecimento a gás direto, onde um potente ventilador é usado para forçar o ar através de uma câmara de combustão, com o queimador no seu interior.
Os aquecedores GN operam com gás natural (metano) e GLP / GPL (propano) e garantem uma combustão limpa e segura, resultando em emissões extremamente baixas. Os aquecedores GN são unidades totalmente automatizadas, equipados com uma unidade avançada de controle eletrônico do queimador de combustão para operar a unidade e com dispositivos de segurança para monitorar a chama e evitar qualquer mau funcionamento. Além disso, a caixa de controle elétrico apresenta modos de operação - Manual ou Automático - com possibilidade de acesso remoto pelo controlador externo (disponível quando solicitado).

  • especificação técnica
Especificações Técnicas
Heating power 93 kW
Heating power 80,189 kcal/h
Gas consumption Natural gas 8.9 m3/h
Gas consumption Propane gas 5.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.