Aquecedores / Aquecedores diretos de ar

Série aquecedores GN

Série aquecedores GN

A ambição da Munters é alcançar soluções sustentáveis que proporcionem benefícios ambientais e econômicos para seus clientes, por isso lançamos a nova linha de aquecedores GN com capacidade de aquecimento líquido de 75 / 95 kW.

  • 100% de eficiência térmica com geração de calor de 75/95 kw.
  • Resistente a corrosão, ideal para ambientes altamente corrosivos em que gases estão presentes.
  • Opções de combustível: gás natural (metano) ou GLP(propano).
  • Painel elétrico equipado com tomadas para controle remoto via controlador externo (disponível quando solicitado).
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Várias características de segurança, como: termostato de superaquecimento, presostato de fluxo de ar e sensor de pressão de fornecimento de gás.

Comparando produtos em GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.