Aquecedores / Aquecedores diretos de ar

GAlp aquecedores

Série aquecedores Galp

  • 100% de eficiência térmica
  • Pronto para ser ligado a um termostato
  • Fácil de instalar e operar
  • Para instalação ao ar livre ou em estufas com abastecimento de água automático
  • Câmara de combustão em aço inoxidável
  • Funciona com Gás Natural ou GLP
  • Válvula solenoide dupla para cortar o fornecimento de gás
  • Interruptor de segurança contra superaquecimento

opções

  • Termostato

Descrição do produto

Os aquecedores de ar Galp são projetados para rentáveis soluções de aquecimento em uma ampla gama de aplicações, incluindo estufas, galpões e outras estruturas para pecuária.
Todos os modelos funcionam no princípio de aquecimento por queima de gás direta. Por este meio um potente ventilador é usado para forçar o ar através de uma câmara de combustão em que o queimador está situado. À medida que o ar passa através do queimador, todo o calor liberado pelo processo de combustão é transferido para a corrente de ar. Isto dá ao aquecedor uma eficiência térmica de 100%.
Os aquecedores Galp operam com gás natural ou Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que são combustíveis de queima muito limpa.
Por razões de segurança os aquecedores estão equipados com uma válvula solenóide dupla para o fechamento e abertura do fornecimento de gás e um termostato de segurança. Além disso, os aquecedores também são equipados com um sensor de pressão de segurança que irá cortar o fornecimento de gás caso ocorra uma obstrução do fluxo de ar.
Para garantir uma longa vida útil em ambientes úmidos, os aquecedores Galp são fabricados em aço inoxidável e todos os componentes elétricos são protegidos IP55.
Todos os modelos são completamente montados, prontos para o uso.

  • especificação técnica
Especificações Técnicas
Heating power 125 kW
Heating power 107,650 kcal/h
Gas consumption Natural gas 13.21 m3/h
Gas consumption Propane gas 8.70 kg/h
Gas pressure Propane gas 30 to 50 mbar
Gas pressure Natural gas 20 to 25 mbar
Airflow 6,000 m3/h
Airflow 3,560 cfm
Electrical power consumption 230 W
Weight of fully equipped heater 69.5 kg

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.