Aquecedores / Aquecedores diretos de ar

Série aquecedores Galp

Série aquecedores Galp

Os aquecedores de ar Galp são projetados para rentáveis soluções de aquecimento em uma ampla gama de aplicações, incluindo estufas, galpões e outras estruturas para pecuária.

  • 100% de eficiência térmica
  • Pronto para ser ligado a um termostato
  • Fácil de instalar e operar
  • Para instalação ao ar livre ou em estufas com abastecimento de água automático
  • Câmara de combustão em aço inoxidável
  • Funciona com Gás Natural ou GLP
  • Válvula solenoide dupla para cortar o fornecimento de gás
  • Interruptor de segurança contra superaquecimento

Comparando produtos em GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.