Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Os aquecedores de ar GA são projetados para soluções rentáveis de aquecimento em uma ampla variedade de aplicações, incluindo estufas, galpões e outras estruturas para o gado.
Todos os modelos funcionam no princípio de aquecimento a gás direto. Por este meio um potente ventilador é usado para forçar o ar através de uma câmara de combustão em que o queimador está situado. À medida que o ar passa através do queimador, todo o calor libertado pelo processo de combustão é transferido para a corrente de ar. Isto dá ao aquecedor uma eficiência térmica de 100%. A saída de calor do aquecedor pode ser variada pelo ajuste manual de uma válvula de vazão.
Os modelos disponíveis são GA15, GA30, GA55, GA95 e GA95t.
Os aquecedores GA operam com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é um combustível de queima muito limpo.
Para garantir uma longa vida útil em ambientes úmidos, os aquecedores GA são fabricados em aço inoxidável com todos os componentes elétricos contidos dentro de um gabinete IP55.
Por razões de segurança os aquecedores estão equipados com uma válvula solenóide dupla para o fechamento e abertura do fornecimento de gás. Além disso, os aquecedores são equipados com um sensor de pressão de segurança que irá cortar o fornecimento de gás caso ocorra uma obstrução do fluxo de ar.
Todos os modelos estão totalmente montados com um cabo de ligação de tubos de gás e elétricos com um regulador de pressão, pronto para uso. Opcionalmente, os aquecedores podem ser fornecidos com um termostato mecânico ou eletrônico.
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Comparação
Downloads
Especificações Técnicas | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!