Aquecedores / Aquecedores diretos de ar

GA55 aquecedores

Série aquecedores GA

  • 100% de eficiência térmica
  • Saída do aquecimento ajustado manualmente
  • Ideal para aquecimento localizado
  • Fácil de instalar
  • Fácil de operar
  • Functions on LPG
  • Válvula solenoide dupla de corte do fornecimento do gás.
  • Interruptor de segurança contra superaquecimento.

opções

  • Termostato

Descrição do produto

Os aquecedores de ar GA são projetados para soluções rentáveis de aquecimento em uma ampla variedade de aplicações, incluindo estufas, galpões e outras estruturas para o gado.
Todos os modelos funcionam no princípio de aquecimento a gás direto. Por este meio um potente ventilador é usado para forçar o ar através de uma câmara de combustão em que o queimador está situado. À medida que o ar passa através do queimador, todo o calor libertado pelo processo de combustão é transferido para a corrente de ar. Isto dá ao aquecedor uma eficiência térmica de 100%. A saída de calor do aquecedor pode ser variada pelo ajuste manual de uma válvula de vazão.
Os modelos disponíveis são GA15, GA30, GA55, GA95 e GA95t.

Os aquecedores GA operam com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é um combustível de queima muito limpo.
Para garantir uma longa vida útil em ambientes úmidos, os aquecedores GA são fabricados em aço inoxidável com todos os componentes elétricos contidos dentro de um gabinete IP55.
Por razões de segurança os aquecedores estão equipados com uma válvula solenóide dupla para o fechamento e abertura do fornecimento de gás. Além disso, os aquecedores são equipados com um sensor de pressão de segurança que irá cortar o fornecimento de gás caso ocorra uma obstrução do fluxo de ar.
Todos os modelos estão totalmente montados com um cabo de ligação de tubos de gás e elétricos com um regulador de pressão, pronto para uso. Opcionalmente, os aquecedores podem ser fornecidos com um termostato mecânico ou eletrônico.

  • especificação técnica
  • de downloads
Especificações Técnicas
Heating power 27.4 to 52.0 kW
Heating power 23,600 to 44,800 kcal/h
Gas consumption Propane gas 2.16 to 3.7 kg/h
Gas pressure Propane gas 2 bar
Airflow 1,500 m3/h
Airflow 890 cfm
Electrical power consumption 200 W
Weight of fully equipped heater 25 kg

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.