Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração

WF54 with Munters Drive

Munters Drive in Extraction Fans

  • Reduz os custos com energia dos exaustores em até 40% .
  • Quase livre de manutenção – sem manutenção no rolamento – sem substituição de correia e tensor. Isso elimina itens de manutenção dispendiosos, sem rolamentos para engraxar, correias ou polias para substituir.
  • Reduza suas emissões de carbono.
  • Modelos opcionais – HE, HO e HR proporcionando maior ventilação e economia.
  • Qualifica para desconto de energia.

 

Descrição do produto

Munters Drive Motor Technology is now available in a more economical WF54 Galvanized Fan.  Add the Munters Drive WF54 to your building ventilation for significant Energy Savings and low maintenance cost.  Run the Munters Drive in Variable Speed mode, for a perfect minimum ventilation solution.  The Munters Drive is like no other large diameter fan in the Agricultural industry.  The use of a DC motor allows for a direct drive fan to be programed at a specific RPM and hold that RPM without the normal drive loss.   Direct drive also means no belts, tensioner or bearing maintenance.  Munters Drive is the future of Agricultural Ventilation.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.