Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
A gama de exaustores de teto TU é projetada para executar ventilação de forma confiável nas condições extenuantes associadas às estruturas pecuárias fechadas. Durante os períodos de frio e moderadamente quentes é necessária uma baixa taxa de extração de ar a partir de estruturas com animais vivos. Ênfase especial deve ser colocada sobre a variabilidade da taxa de ventilação e para evitar a criação de correntes de ar desnecessárias ao longo dos animais. A série de ventiladores de teto TU é projetada para atender a essas demandas.
A posição dos ventiladores no telhado pode ser otimizada para melhorar a biossegurança entre seções do edifício.
A série de exaustores de teto TU cumpre as diretrizes ambientais Eco para ventiladores, e é o estado da arte em ventiladores com estrutura aerodinâmica projetada equipada com motores Munters EC com alta eficiência.
Para obter um acabamento de superfície liso e resistente, polietileno de alta qualidade é utilizado na construção do corpo principal do ventilador.
A série de exaustores TU foi projetada para suportar condições climáticas extremas e radiação solar e todos os componentes são feitos de materiais altamente resistentes à corrosão. Isso faz com que esta série de exaustores seja uma opção sustentável para a agropecuária futura.
Disponível em Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Downloads
Std model | |
---|---|
Diametro da hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 19,820 m3/h |
Vazão (P.E.=20 Pa) | 18,290 m3/h |
Vazão (P.E.=40 Pa) | 16,730 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diametro da hélice | 800 mm |
Motor | 660 W |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 20,653 m3/h |
Vazão (P.E.=20 Pa) | 19,364 m3/h |
Vazão (P.E.=40 Pa) | 18,244 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 34.0 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Diametro da hélice | 800 mm |
Motor | 430 W |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 19,820 m3/h |
Vazão (P.E.=20 Pa) | 18,290 m3/h |
Vazão (P.E.=40 Pa) | 16,730 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Diametro da hélice | 800 mm |
Motor | 660 W |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 20,653 m3/h |
Vazão (P.E.=20 Pa) | 19,364 m3/h |
Vazão (P.E.=40 Pa) | 18,244 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 34.0 m3/wh |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!