Ventiladores e filtros de luz / Filtros de ar
filtros de luz LFD50
Série filtros de luz LFD
- Alto fator de redução de luminosidade
- Baixa resistência à vazão de ar
- Compatível com montagem sobre exaustores
- Compatível com montagem sobre entradas de ar
- Facilmente lavável
- Dimensões compactas para transporte
- Montagem rápida e prática
- Quick and easy assembly
Descrição do produto
O controle de iluminação desempenha um importante papel nas modernas criações de gado. O controle adequado da iluminação permite que o criador colha os benefícios de atingir as metas de produção. Isso é especialmente verdadeiro para criadores. O primeiro passo na obtenção de controle de iluminação dentro de um galinheiro é possuir uma estrutura com isolamento para iluminação. Um problema real enfrentado na elaboração da isolamento de iluminação em um criadouro de aves é a necessidade de aberturas para ventilação da estrutura. Estas permitem que o ar fresco entre na estrutura assim como permite a saída do ar viciado mas, infelizmente, permite também que a luz do sol penetre a estrutura através das aberturas de entrada e saída de ar. Os filtros de luz podem ser utilizados para resolver esse problema, permitindo que o ar se movimente, ao mesmo tempo em que impede a entrada de luz. Engenheiros de projeto especialistas têm usado o software de ponta Computational Fluid Dynamics (CFD) juntamente com a Munters a fim de obter um projeto especialmente balanceado. O LFd pode ser aplicado tanto em entrada como em saída de ar para criar uma câmara escura dentro do ambiente de criação de aves, mesmo com o sol brilhando do lado de fora. Em um dia comum o nível de luminosidade do lado de fora pode atingir 160.000 lux. Após passar pelo LFd, o nível de luminosidade pode ser reduzido a O, 12 lux, proporcionando escuridão total.
- especificação técnica
Especificações | |
---|---|
Largura | 1,380 mm |
Altura | 1,380 mm |
Profundidade | 230 mm |
Peso | 33 kg |
Entrada de ar | 1,76 m2 |