Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Ventiladores e filtros de luz / Filtros de ar

filtros de luz LFD36

Série filtros de luz LFD

  • Alto fator de redução de luminosidade
  • Baixa resistência à vazão de ar
  • Compatível com montagem sobre exaustores
  • Compatível com montagem sobre entradas de ar
  • Facilmente lavável
  • Dimensões compactas para transporte
  • Montagem rápida e prática
  • Quick and easy assembly

 

Descrição do produto

O controle de iluminação desempenha um importante papel nas modernas criações de gado. O controle adequado da iluminação permite que o criador colha os benefícios de atingir as metas de produção. Isso é especialmente verdadeiro para criadores. O primeiro passo na obtenção de controle de iluminação dentro de um galinheiro é possuir uma estrutura com isolamento para iluminação. Um problema real enfrentado na elaboração da isolamento de iluminação em um criadouro de aves é a necessidade de aberturas para ventilação da estrutura. Estas permitem que o ar fresco entre na estrutura assim como permite a saída do ar viciado mas, infelizmente, permite também que a luz do sol penetre a estrutura através das aberturas de entrada e saída de ar. Os filtros de luz podem ser utilizados para resolver esse problema, permitindo que o ar se movimente, ao mesmo tempo em que impede a entrada de luz. Engenheiros de projeto especialistas têm usado o software de ponta Computational Fluid Dynamics (CFD) juntamente com a Munters a fim de obter um projeto especialmente balanceado. O LFd pode ser aplicado tanto em entrada como em saída de ar para criar uma câmara escura dentro do ambiente de criação de aves, mesmo com o sol brilhando do lado de fora. Em um dia comum o nível de luminosidade do lado de fora pode atingir 160.000 lux. Após passar pelo LFd, o nível de luminosidade pode ser reduzido a O, 12 lux, proporcionando escuridão total.

  • especificação técnica
Especificações
Largura 1,100 mm
Altura 1,100 mm
Profundidade 230 mm
Peso 23 kg
Entrada de ar 1,1 m2

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.