Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração

Euroemme® TU600 exaustores de chaminé

TU série

  • Entrada de ar em formato de "boca de sino" e saída em formato cônico garantem alta eficiência energética
  • Todos os componentes são produzidos em material de alta resistência à corrosão
  • Válvula borboleta isolada para vedação quando o exaustor não estiver em uso
  • Projeto aerodinâmico que garante um baixo nível de ruídos
  • Sistema "click" patenteado permite volumes compactos para transporte e montagem rápida no local
  • Disponível em preto ou cinza
  • Ampla gama de acessórios
  • Diversas possibilidades de configurações de instalação

opções

  • Isolamento
  • Proteção contra pássaros
  • Motor silenciador
  • Bandeja de gotas
  • Proteção exaustores
  • Tela de segurança
  • Kit tempestade

Descrição do produto

A linha de exaustores de chaminé Euroemme® TU é projetada para operar de forma confiável sob condições severas associadas à ventilação de estruturas fechadas para a criaçõo de gado. Durante períodos de frio ou de calor moderado, é necessária uma baixa vazõo de extraçõo de ar. Ênfases especiais devem ser posicionadas de acordo com a vazão da ventilação e a fim de evitar a criação de saídas desnecessárias sobre os animais. A série Euroemme® TU Foi projetada para atender essas demandas. Exaustores montados em leio possibilitam a extração do ar viciado da estrutura acima da área ocupada por animais, evitando quaisquer tomadas de ar próximas aos animais. Um benefício adicional da instalação de exaustores de leio é a obtenção de um sistema de ventilação de reserva em caso de falha elétrica. Caso ocorra um evento dessa natureza, a válvula borboleta do exaustor TU, assim como as entradas de ar, podem ser abertas por comando operado por baterias, proporcionanao assim, um processo de ventilação natural que evita o sufocamento dos animais. O desempenho aerodinâmico dos exaustores TU tem sido aprimorado por engenheiros de projeto especializados e todos os dados de desempenho são testados e verificados pelo Instituto Dinamarquês de Engenheiros Agrônomos (Danish National lnstitute of Agricultura! Engineers}. É empregado polietileno de alta qualidade na construção do corpo principal do exaustor a fim de obter uma superfície com acabamento durável. O polietileno é muito resistente a influências climáticas como temperaturas muito baixas e radiação solar, garantindo que os exaustores Euroemme® TU desempenhem sua função por muitos anos. Os exaustores Eu roem me® TU estão disponíveis em duas cores, cinza ou preto, para atender necessidades individuais.

  • especificação técnica
  • de downloads
  • imagens
Std model
Diametro da hélice 600 mm
Motor 250 W
Vazão (P.E.=0 Pa) 11,720 m3/h
Vazão (P.E.=20 Pa) 10,740 m3/h
Vazão (P.E.=40 Pa) 9,560 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 27.5 m3/wh
Munters Drive model
Diametro da hélice 600 mm
Motor 660 W
Vazão (P.E.=0 Pa) 12,729 m3/h
Vazão (P.E.=20 Pa) 12,090 m3/h
Vazão (P.E.=40 Pa) 11,414 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 28.4 m3/wh

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.