Disponível em
Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, U.A.E., Singapore
Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração
EM36 Ventilador de Exaustão
EM série
- Alojamento e venturi feitos de chapas de aço galvanizado
- Lâminas de fechamento aço galvanizado forjado para maior resistência
- Motores individualmente testados para controle total da qualidade
- Hub (cubo central) e polia são feitos de alumínio fundido
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Rolamentos sem necessidade de manutenção
- Sistema centrífugo (patenteado) para completa abertura e garantia de fechamento
- Vezeniana aberta pelo movimento forçado dos braços do centrifugo
Descrição do produto
O modelo EM36 é o ventilador de exaustão ideal sempre que se pede alta vazão. O design único da hélice é auto-limpante e permite que se alcance a mais alta eficiência. O alojamento quadrado do ventilador e o venturi são feitos de chapas de aço
galvanizado. A hélice de 6 pás é balanceada estaticamente e dinamicamente para obter baixo ruído e baixa vibração. A hélice é disponível em aço inoxidável, aço galvanizado e em aço galvanizado pintado. Para aperfeiçoar a eficiência aerodinâmica, o ventilador foi desenvolvido no Laboratório Munters Italy de pesquisa e desenvolvimento. Os testes em câmaras foram realizados de acordo com a norma ANSI/AMCA 210-85 (Imagem 15). Detalhes da construção e estanqueidade foram verificados pelo pessoal do Laboratório BESS no departmento de Engenharia agrícola da Universidade de Illinois – EUA.
- especificação técnica
- de downloads
- imagens
0.75 HP | |
---|---|
Motor | 0,75 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 19,880 m3/h |
Vazão (P.E.=25 Pa) | 17,450 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 22,3 m3/wh |
Diametro da hélice | 915 mm |
1.0HP | |
Diametro da hélice | 915 mm |
Motor | 0,5 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 17,900 m3/h |
Vazão (P.E.=25Pa) | 15,100 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 25,1 m3/wh |