Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração

EM30 Ventilador de Exaustão

EM série

  • Alojamento e venturi feitos de chapas de aço galvanizado
  • Lâminas de fechamento aço galvanizado forjado para maior resistência
  • Motores individualmente testados para controle total da qualidade
  • Hub (cubo central) e polia são feitos de alumínio fundido
  • Hélice balanceada estática e dinamicamente
  • Rolamentos sem necessidade de manutenção
  • Sistema centrífugo (patenteado) para completa abertura e garantia de fechamento
  • Vezeniana aberta pelo movimento forçado dos braços do centrifugo

 

Descrição do produto

O modelo EM30 é o ventilador de Exaustão ideal sempre que se pede alta vazão. O design único da hélice é auto-limpante e permite que se alcance a mais alta eficiência. O alojamento quadrado do ventilador e o venturi são feitos de chapas de

aço galvanizado. A hélice de 6 pás é balanceada estaticamente e dinamicamente para obter baixo ruído e baixa vibração. A hélice é disponível em aço inoxidável, aço galvanizado e em aço galvanizado pintado. Para aperfeiçoar a eficiência aerodinâmica, o ventilador foi desenvolvido no Laboratório Munters Italy de pesquisa e desenvolvimento. Os testes em câmaras foram realizados de acordo com a norma ANSI/AMCA 210-85 (Imagem 15). Detalhes da construção e estanqueidade foram verificados pelo pessoal do Laboratório BESS no departamento de Engenharia agrícola da Universidade de Illinois – EUA.

  • especificação técnica
  • de downloads
  • imagens
0.75 HP
Motor 0,75 hp
Vazão (P.E.=0 Pa) 14,550 m3/h
Vazão (P.E.=25 Pa) 13,050 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 17.9 m3/wh
Diametro da hélice 760 mm
0.5 HP
Diametro da hélice 760 mm
Motor 0,5 hp
Vazão (P.E.=0 Pa) 13,500 m3/h
Vazão (P.E.=25Pa) 11,400 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 20.2 m3/wh