Disponível em
Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores circulação
Sopradores de ar
EDC18 – EDC24 Sopradores de ar
- O alojamento do soprador de ar é feito de aço laminado resistente, pré-revestido e galvanizado
- Cada motor é testado individualmente para 100% de controle de qualidade
- A hélice é balanceada estática e dinamicamente
- Ganchos especiais na estrutura permitem que o soprador seja suspenso facilmente
- A recirculação de ar regular obtida usando os sopradores de ar a evitar a condensação
- Fast and easy installation
- A recirculação de ar ajuda a evitar doenças na fase de produção e a ajuda a transpiração
- Cada soprador é verificado individualmente com relação a qualidade
Descrição do produto
Os sopradores de ar são desenvolvidos para dissolver o calor estratificado, a
umidade e o ar estagnado.
O design exclusivo da hélice é auto-limpante e, junto com retificadores
de fluxo de ar, permite a mais alta eficiência.
O alojamento do ventilador redondo e os retificadores de fluxo de ar são
feitos de chapas de aço galvanizado de elevada dureza. A hélice de seis pás é
estática e dinamicamente balanceada para baixo nível de ruído e baixa
vibração.
Para melhorar a eficiência aerodinâmica, o soprador de ar foi desenvolvido
no laboratório de P&D da Munters Italy. A câmara de teste foi construída
de acordo com as especificações ANSI/AMCA 210-85 Figura 15.
Os detalhes da construção e da estanqueidade do ar foram verificadas
pela equipe do Laboratório BESS do Departamento de Engenharia Agrícola
da Universidade de Illinois – EUA.
- especificação técnica
- de downloads
0.33 HP | |
---|---|
Diametro da hélice | |
Motor | |
Vazão (P.E.=0 Pa) | |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | |
1.0HP | |
Diametro da hélice | 630 mm |
Motor | 0.5 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 10,087 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 17.7 m3/h /W |
0.15 HP | |
Diametro da hélice | |
Motor | |
Vazão (P.E.=0 Pa) | |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) |