Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores circulação

Sopradores de ar

EDC18 – EDC24 Sopradores de ar

  • O alojamento do soprador de ar é feito de aço laminado resistente, pré-revestido e galvanizado
  • Cada motor é testado individualmente para 100% de controle de qualidade
  • A hélice é balanceada estática e dinamicamente
  • Ganchos especiais na estrutura permitem que o soprador seja suspenso facilmente
  • A recirculação de ar regular obtida usando os sopradores de ar a evitar a condensação
  • Fast and easy installation
  • A recirculação de ar ajuda a evitar doenças na fase de produção e a ajuda a transpiração
  • Cada soprador é verificado individualmente com relação a qualidade

 

Descrição do produto

Os sopradores de ar são desenvolvidos para dissolver o calor estratificado, a

umidade e o ar estagnado.

O design exclusivo da hélice é auto-limpante e, junto com retificadores

de fluxo de ar, permite a mais alta eficiência.

O alojamento do ventilador redondo e os retificadores de fluxo de ar são

feitos de chapas de aço galvanizado de elevada dureza. A hélice de seis pás é

estática e dinamicamente balanceada para baixo nível de ruído e baixa

vibração.

Para melhorar a eficiência aerodinâmica, o soprador de ar foi desenvolvido

no laboratório de P&D da Munters Italy. A câmara de teste foi construída

de acordo com as especificações ANSI/AMCA 210-85 Figura 15.

Os detalhes da construção e da estanqueidade do ar foram verificadas

pela equipe do Laboratório BESS do Departamento de Engenharia Agrícola

da Universidade de Illinois – EUA.

  • especificação técnica
  • de downloads
0.33 HP
Diametro da hélice 475 mm
Motor 0.33 hp
Vazão (P.E.=0 Pa) 5,046 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 15.6 m3/wh
0.5 HP
Diametro da hélice
Motor
Vazão (P.E.=0 Pa)
Consumo específico (P.E.=0 Pa)
0.15 HP
Diametro da hélice 475 mm
Motor 0.15 hp
Vazão (P.E.=0 Pa) 3,483 m3/h
Consumo específico (P.E.=0 Pa) 17.2 m3/wh

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.