Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
A série de ventiladores EC em cone, apresentada em 50 & 52 polegadas, é o ventilador ideal para alta capacidade de fluxo de ar em altas pressões estáticas e baixo consumo de energia.
O desenho único da hélice é auto-limpante e permite que a maior eficiência seja atingida, enquanto o cone de descarga aumenta drasticamente o fluxo de ar.
A carcaça do ventilador quadrada, cone de descarga e transportador de ar (venturi) são feitas de material resistente à corrosão Munters Protect, oferecendo proteção de superfície ideal contra o desgaste a longo prazo.
A hélice é estática e dinamicamente equilibrada para baixo ruído e baixa vibração. Além disso, o este também é feito com Munters Protect.
A hélice é ligada a uma grande polia de correia em V na qual é incorporado um rolamento de esfera dupla protegido contra a água. A correia de transmissão garante baixa rpm da hélice, o que garante alta eficiência, baixo consumo de energia, bem como baixo nível de ruído.
O cone de descarga e de obturação é feito em quatro peças separadas para facilitar a desmontagem para transporte, e tudo produzido com Munters Protect.
O sistema patenteado da centrífuga impede que a veneziana seja fechado por pressão de ar, mantendo a eficiência do ventilador a um pico em todos os momentos, mantendo a veneziana completa e firmemente aberto. A veneziana não tem de ser limpo regularmente, pois a poeira não afeta o seu movimento de abertura e fechamento. Todas as peças plásticas são feitas de plásticos acetílicos com proteção UV.
A série de ventiladores em cone EC traz o ventilador ideal para alta capacidade de fluxo de ar em alta pressão estática, e baixo consumo de energia. Estes aparelhos foram concebidos, testados e desenvolvidos no laboratório de pesquisa e desenvolvimento Munters, e suas performances foram confirmados por testes realizados no Laboratório BESS Lab do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade de Illinois - EUA.
Disponível em Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates, Singapore
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Comparação
Downloads
2.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 1,335 inch |
Motor | 2.0 hp |
Airflow at 0Pa | 49,500 m3/h |
Airflow at 25Pa | 44,700 m3/h |
Airflow at 50Pa | 36,400 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 32.7 m3/h /W |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 1,335 inch |
Motor | 1.0 hp |
Airflow at 0Pa | 42,200 m3/h |
Airflow at 25Pa | 35,100 m3/h |
Airflow at 50Pa | 26,200 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 43.7 m3/h /W |
2.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 1,335 inch |
Motor | 2.0 hp |
Airflow at 0Pa | 49,500 m3/h |
Airflow at 25Pa | 44,700 m3/h |
Airflow at 50Pa | 36,400 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 32.7 m3/h /W |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 1,335 inch |
Motor | 1.0 hp |
Airflow at 0Pa | 42,200 m3/h |
Airflow at 25Pa | 35,100 m3/h |
Airflow at 50Pa | 26,200 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 43.7 m3/h /W |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!