Disponível em
Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, U.A.E., Singapore
Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração
Exaustores com cone EC50
Série de Exaustores com cone EC
- Alto fluxo de ar e alta eficiência
- Corpo, cone e venturi do exaustor fabricados com Munters Protect resistente a corrosão
- Projeto com cone especial para utilização ideal de espaço de instalação (EC52)
- Dispositivo de abertura da veneziana com patente em andamento (EC52)
- Cada motor é testado individualmente para termos 100% de controle de qualidade
- Tensor de correia opcional, para aumento de vida útil da correia em V e reduzir a necessidade de manutenção
- Cone opcional em 4 partes (EC52)
opções
- Tensionador de correia
Descrição do produto
A série de ventiladores EC em cone, apresentada em 50 & 52 polegadas, é o ventilador ideal para alta capacidade de fluxo de ar em altas pressões estáticas e baixo consumo de energia.
O desenho único da hélice é auto-limpante e permite que a maior eficiência seja atingida, enquanto o cone de descarga aumenta drasticamente o fluxo de ar.
A carcaça do ventilador quadrada, cone de descarga e transportador de ar (venturi) são feitas de material resistente à corrosão Munters Protect, oferecendo proteção de superfície ideal contra o desgaste a longo prazo.
A hélice é estática e dinamicamente equilibrada para baixo ruído e baixa vibração. Além disso, o este também é feito com Munters Protect.
A hélice é ligada a uma grande polia de correia em V na qual é incorporado um rolamento de esfera dupla protegido contra a água. A correia de transmissão garante baixa rpm da hélice, o que garante alta eficiência, baixo consumo de energia, bem como baixo nível de ruído.
O cone de descarga e de obturação é feito em quatro peças separadas para facilitar a desmontagem para transporte, e tudo produzido com Munters Protect.
O sistema patenteado da centrífuga impede que a veneziana seja fechado por pressão de ar, mantendo a eficiência do ventilador a um pico em todos os momentos, mantendo a veneziana completa e firmemente aberto. A veneziana não tem de ser limpo regularmente, pois a poeira não afeta o seu movimento de abertura e fechamento. Todas as peças plásticas são feitas de plásticos acetílicos com proteção UV.
A série de ventiladores em cone EC traz o ventilador ideal para alta capacidade de fluxo de ar em alta pressão estática, e baixo consumo de energia. Estes aparelhos foram concebidos, testados e desenvolvidos no laboratório de pesquisa e desenvolvimento Munters, e suas performances foram confirmados por testes realizados no Laboratório BESS Lab do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade de Illinois - EUA.
- especificação técnica
- de downloads
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 1,270 mm |
Motor | 1.0 hp |
Airflow 0Pa | 40,420 m3/h |
Airflow 25Pa | 34,200 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 38.6 m3/wh |
1.5 HP | |
Propeller diameter | 1,2700 mm |
Motor | 1.5 hp |
Airflow 0Pa | 46,260 m3/h |
Airflow 25Pa | 42,200 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 31.8 m3/wh |