Desumidificadores / Stand alone dehumidifiers

MX² 30

MX²

  • Efficient dehumidification between -20°C and 40°C
  • Modulating humidity control including wet air temp sensor
  • Communication and external control options
  • Filter and rotor stop alarm as standard
  • Energy saving options
  • Service and running indicator alarm as external indicators

opções

  • Bypass
  • Controles externos
  • Display touch screen
  • Sensor ponto de condensação
  • Purga eficiência energética (EEP)
  • Purga recuperação de energia (ERP)
  • Entrada de ar processo isolado
  • Mão de espelho
  • Aquecimento pré-reação
  • Carcaça em aço inox
  • Comunicação via Modbus, BAC net ou lon
  • Filtros M5, G4 ou combinação G4/F7

Descrição do produto

The MX² 30 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 30 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 30 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 30 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • especificação técnica
  • de downloads
Processo de ar
Fluxo de ar nominal 2700 m3/h
Pressão estática 300 Pa
Ventilador da Fonte 2.2 kW
Ar reativação
Fluxo de ar nominal 900 m3/h
Pressão estática no fluxo de ar nominal 300 Pa
Ventilador da Fonte 0.75 kW
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor 30
Potência total com ERP, Elétrica 28.4 kW
Consumo de vapor com ERP 5 Bar (g) 12 g
Consumo de vapor com ERP 3 Bar 11.7 g
Potência total (Elétrica) 33.4 kW/h
Potência total Vapor / Gás 3.4 kW/h
380V 50 Hz Vapor/Gas 7 A
380V 50 Hz Eléctrica 53 A
400V 3-50Hz Eléctrica 50 A
400V 3-50Hz Vapor/Gas 7 A
415V 3-50Hz Vapor/Gas 7 A
440V 3-60Hz Eléctrica 46 A
415V 3-50Hz Eléctrica 48 A
440V 3-60Hz Vapor/Gas 6 A
Pressão máxima de trabalho de vapor 7 bar(g)
Consumo de vapor (g/s) a 3 bar 14.1 g/s
Consumo de vapor (g/s) a 5 bar 14.4 g/s
Consumo de gás 2.95 m3/h
O consumo de energia de 20℃, 60% 535 kWh/kg
Pressão do gás natural (mbar) 18-49 mbar
Diversos dados
Isolamento do enrolamento do motor F
Temperatura de funcionamento -20/+40 °C
Classe de proteção IEC (unidade) 33 IP
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) 54 IP
Classe de filtro G3
Nível de ruído 82 dB(A)
Dimensões
WxDxH 1896x810x1872 mm
Peso líquido 407 kg
Ar seco 220x400 mm
Ar úmido 1100x222 mm