Desumidificadores / Climate systems - temperature and humidity

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Full flexibility - fully configurable
  • Energy optimised solution
  • Small footprint - easy installation
  • Only ONE supplier and service partner
  • One CE mark for the complete system
  • Modern Climatix control system
  • Electricity/steam/gas regeneration options
  • Complete documentation on order

opções

  • Bypass
  • Controles externos
  • Sensor externo
  • Display touch screen
  • Alarme
  • Silenciadores
  • Sensor ponto de condensação
  • Entrada de ar em dutos
  • Purga eficiência energética (EEP)
  • Purga recuperação de energia (ERP)
  • F7 painel caixa de filtro
  • G4+F7 painel caixa filtro
  • Sistema de controle de umidade com alarme e display
  • Entrada de ar processo isolado
  • Mão de espelho
  • Controles Modbus ou BAC net
  • Configurações múltiplas de fluxo de ar
  • Pós filtro
  • Aquecimento pré-reação
  • Ventilador processo com controle de frequencia
  • Controle remoto com painel externo de controle
  • Remoto liga-desliga
  • Carcaça em aço inox
  • Comunicação via Modbus, BAC net ou lon
  • Filtros M5, G4 ou combinação G4/F7
  • Sensores (RH, absoluto e baixo ponto de condensação)

Descrição do produto

The heart of the MX² Plus Climate System is Munters’ new and
highly energy efficient MX² stand alone dehumidifier. Based
on customers specific needs and requirements, modules
are added to provide full climate control, controlling both
temperature and humidity.

The MX² Plus Climate System can be easily configured with
pre- and/or post treatment modules for humidifying, cooling,
heating and filtration.

The system is built up and fully tested at our factory. It will be
delivered in modules on base frames, easily assembled and
connected on site.

Compliance Documentation: Directive 2009/125/EC
The Operating Manual provides guidance on the identification of the parts of the unit and any specific assembly instructions. Further instructions specific to configured solutions will be supplied in the technical folder with the unit.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.