Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Fluxo de ar 800 m3/h
O desumidificador MLT800 foi concebido para desumidificar efetivamente aplicações de alto fluxo de ar, utilizando um mínimo de energia. Ele é equipado com uma unidade de rotor selado internamente. A carcaça do rotor é construída de plástico termofixo resistente e contém seções isoladas que proporcionam um equilíbrio preciso para desumidificação, reativação, e fluxos de ar de recuperação de calor. Sua robusta estrutura metálica e painéis de acesso são produzidos em material ALUZINK® resistente à corrosão.
O sistema de controle elétrico está em conformidade com os padrões da norma EN 60204 (IEC204). Os componentes elétricos são montados em barramento e são feitos de plástico livre de halogênio. O sistema elétrico é projetado para até 690 V e 60 ° C. Os desumidificadores da série MLT correspondem a ambas as normas europeias harmonizadas e especificações CE.
Disponível em Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Disponível para locação Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Serviço e Atualizações
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 800 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 155 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 5.12 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 8.5 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 8.4 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 7.8 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | -20 / +40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 67 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
Peso líquido | 125 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 100 mm |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 800 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 155 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 5.12 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 8.5 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 8.4 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 7.8 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | -20 / +40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 67 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
Peso líquido | 125 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 100 mm |
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 1100 m3/h
Fluxo de ar 1350 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 2300 m3/h
Fluxo de ar 1700 m3/h
Fluxo de ar 3000 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 350 m3/h
Fluxo de ar 1400 m3/h
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!