Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Stand alone dehumidifiers

MLT350L

MLT Series

  • Requer área mínima para instalação.
  • Alta capacidade de fluxo de ar.
  • Consumo de energia mínimo.
  • Caixa do rotor em plástico com 100% de resistência à corrosão.
  • Desumidifica eficientemente até -20 º C.
  • Painéis frontal e traseiro intercambiáveis ​​- mais fácil de instalar.

opções

  • Sistema de controle de umidade com alarme e display
  • Carcaça em aço inox
  • Contador de horas

Descrição do produto

O desumidificador dessecante MLT800L com condensador para resfriamento de ar é concebido para desumidificar eficientemente em espaços fechados, sem aquecimento, usando um mínimo de energia. O ar úmido do desumidificador passa através de um condensador arrefecido a ar e, em seguida, é devolvido ao rotor num circuito fechado. Os componentes dentro do circuito fechado são construídos de aço inoxidável e plástico termo moldado. A água removida pelo condensador é drenada. O calor do ar de refrigeração do condensador é então utilizado na aplicação ou transportado para fora. Sua robusta estrutura metálica e painéis de acesso são produzidos em material Aluzink® resistente à corrosão.

O sistema elétrico está em conformidade com as normas da séria ML, bem como as duas normas européias - especificações CE.

  • especificação técnica
Processo de ar
Fluxo de ar nominal 350 m3/h
Pressão estática 200 Pa
Ar reativação
Fluxo de ar nominal 67 m3/h
Pressão estática
Condensador
Fluxo de ar nominal 650 m3/h
Pressão estática 200 Pa
Bomba de condensação
Max. distância bomba (horizontal)
Max. distância bomba (vertical)
Calor sensível 1.4 kW
Ventilador da Fonte 0.3 kW
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência de aquecimento
Potência total 2.57 kW
Potência total (Elétrica)
Potência total Vapor / Gás
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Vapor/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapor/Gas
380V 50/60 Hz Eléctrica
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapor/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Eléctrica
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Eléctrica
440V 3-60Hz Eléctrica
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Vapor/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapor/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapor/Gas
500V 3-50Hz
Pressão máxima de trabalho de vapor
Consumo de vapor
Consumo de gás
Pressão do gás natural (mbar)
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor
Diversos dados
Temperatura de funcionamento +0 / +25 °C
Classe de proteção IEC (unidade) IP33
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) IP54
Nível de ruído 80 dB(A)
Classe de filtro G3
Dimensões
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
Peso líquido 113 kg
Ar seco 125 mm
Ar úmido 200 mm

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.