Desumidificadores / Stand alone dehumidifiers

MLT1400

MLT Series

  • Requer área mínima para instalação.
  • Alta capacidade de fluxo de ar.
  • Consumo de energia mínimo.
  • Caixa do rotor em plástico com 100% de resistência à corrosão.
  • Desumidifica eficientemente até -20 º C.
  • Painéis frontal e traseiro intercambiáveis ​​- mais fácil de instalar.

opções

  • Sistema de controle de umidade com alarme e display
  • Condensador de ar resfriado
  • Alarme filtro bloqueado
  • Contador de horas
  • Alarme de parada de rotor
  • Carcaça em aço inox
  • Modern Climatix control system

Descrição do produto

O desumidificador MLT1400 foi concebido para desumidificar efetivamente aplicações de alto fluxo de ar, utilizando um mínimo de energia. Ele é equipado com uma unidade de rotor selado internamente. A carcaça do rotor é construída de plástico termofixo resistente e contém seções isoladas que proporcionam um equilíbrio preciso para desumidificação, reativação, e fluxos de ar de recuperação de calor. Sua robusta estrutura metálica e painéis de acesso são produzidos em material ALUZINK® resistente à corrosão.

O sistema de controle elétrico está em conformidade com os padrões da norma EN 60204 (IEC204). Os componentes elétricos são montados em barramento e são feitos de plástico livre de halogênio. O sistema elétrico é projetado para até 690 V e 60 ° C. Os desumidificadores da série MLT correspondem a ambas as normas europeias harmonizadas e especificações CE.

  • especificação técnica
Processo de ar
Fluxo de ar nominal 1400 m3/h
Pressão estática 300 Pa
Ar reativação
Fluxo de ar nominal 254 m3/h
Pressão estática 300 Pa
Condensador
Fluxo de ar nominal
Pressão estática
Bomba de condensação
Max. distância bomba (horizontal)
Max. distância bomba (vertical)
Calor sensível
Ventilador da Fonte
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência de aquecimento
Potência total 8.37 kW
Potência total (Elétrica)
Potência total Vapor / Gás
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapor/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapor/Gas
380V 50/60 Hz Eléctrica
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Vapor/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Eléctrica 13.8 A
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Eléctrica 13.5 A
440V 3-60Hz Eléctrica 12.7 A
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Vapor/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Vapor/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Vapor/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Pressão máxima de trabalho de vapor
Consumo de vapor
Consumo de gás
Pressão do gás natural (mbar)
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor
Diversos dados
Temperatura de funcionamento -20 / +40 °C
Classe de proteção IEC (unidade) IP33
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) IP54
Nível de ruído 71 dB(A)
Classe de filtro G3
Dimensões
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
Peso líquido 143 kg
Ar seco 200 mm
Ar úmido 125 mm