Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Stand alone dehumidifiers

MLT Series

MLT Series

A gama de produtos MLT: Série especialmente otimizada para aplicações de armazenamento. Volumes de ar variam de 350 a3000 m³ / h. Alta capacidade com baixo consumo de energia.

  • Requer área mínima para instalação.
  • Alta capacidade de fluxo de ar.
  • Consumo de energia mínimo.
  • Caixa do rotor em plástico com 100% de resistência à corrosão.
  • Desumidifica eficientemente até -20 º C.
  • Painéis frontal e traseiro intercambiáveis ​​- mais fácil de instalar.

Comparando produtos em MLT Series

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de ar 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.