Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Fluxo de ar 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponível em Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Opções
Serviço e Atualizações
Comparação
Downloads
Fluxo de ar 1700 m3/h
Fluxo de ar 1350 m3/h
Fluxo de ar 2300 m3/h
Fluxo de ar 3000 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 1100 m3/h
Fluxo de ar 350 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 1400 m3/h
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!