Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Munters está usando cookies para garantir e melhorar a usabilidade do site. Você sempre pode apagar os cookies do Munters ou leia mais sobre cookies
Fluxo de ar 420 m3/h
The ML420 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponível em Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Serviço e Atualizações
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 420 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 155 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 4.57 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 12.6 A |
220V 3-60Hz | 12.6 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 12.1 A |
230V 3-60Hz | 12.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 7.3 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | 7.3 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 7.0 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 6.7 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 6.4 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | 6.1 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | 5.9 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | 5.6 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | -20/+40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 66 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 719 x 590 x 1305 mm |
Peso líquido | 125 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 100 mm |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 420 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 155 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 4.57 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 12.6 A |
220V 3-60Hz | 12.6 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 12.1 A |
230V 3-60Hz | 12.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 7.3 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | 7.3 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 7.0 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 6.7 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 6.4 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | 6.1 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | 5.9 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | 5.6 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | -20/+40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 66 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 719 x 590 x 1305 mm |
Peso líquido | 125 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 100 mm |
Fluxo de ar 1700 m3/h
Fluxo de ar 1350 m3/h
Fluxo de ar 2300 m3/h
Fluxo de ar 3000 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 1100 m3/h
Fluxo de ar 350 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 1400 m3/h
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!